パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 14 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
DRV632 の特徴
- ステレオ DirectPath™オーディオ・ライン・ドライバ
- 2Vrms (10kΩ 負荷、3.3V 電源)
- 低い THD+N:0.01% 未満 (2Vrms、10kΩ 負荷)
- 高い SNR:90dB 超
- 600Ω 出力負荷に対応
- 差動入力、シングルエンド出力
- 外付けのゲイン設定抵抗によりゲインを変更可能
- 低い DC オフセット:1mV 未満
- グランドを基準とする出力により DC
ブロッキング・コンデンサが不要
- 基板面積の低減
- 部品のコストを低減
- THD+N 性能の向上
- 出力コンデンサによる低域特性の悪化なし
- 短絡保護
- クリック音/ポップ音低減回路
- 外部低電圧ミュート
- アクティブなミュート制御によりオーディオのオン/オフ制御時のポップ音が発生しない
- 省スペースの TSSOP パッケージ
DRV632 に関する概要
DRV632 はポップフリーの 2VRMS ステレオ・ライン・ドライバであり、出力 DC ブロッキングのコンデンサを必要としないため構成部品の数と費用を低減できます。DRV632 は、サイズとコストが重要な設計パラメータである単一電源の電子機器に理想的です。
TI が特許権を持つ DirectPath™ テクノロジを使用して設計された DRV632 は、3.3V 電源電圧で 10kΩ の負荷を 2VRMS で駆動できます。このデバイスは差動入力を備えており、外付けのゲイン設定抵抗を使用して ±1V/V から ±10V/V までの範囲のゲインに対応します。このゲインは、各チャネルごとに個別に設定できます。ライン出力は ±8kV IEC ESD に対して保護されており、抵抗とコンデンサによる単純な ESD 保護回路のみで十分です。DRV632 にはアクティブ・ミュート制御が組み込まれているため、オーディオのオン/オフ制御時にポップ音が発生しません。DRV632 は、電源が切れたときに出力をミュートする外部低電圧検出器を備えているため、シャットダウン時にポップ音が発生しません。
オーディオ製品に DRV632 を使用すると、2VRMS 出力を生成する従来の方法と比べて部品数を大幅に減らすことができます。DRV632 は、5.6Vpp の出力を生成するのに 3.3V より高い電源を必要とせず、分割レール電源も必要としません。DRV632 には専用のチャージ・ポンプが内蔵され、クリーンでポップ音のないグランド・バイアスの 2VRMS 出力を供給する負電源レールを生成できます。
DRV632 は、14 ピンの TSSOP で供給されます。