36-pin (REE) package image

DRV8317HREER アクティブ

複数の FET 内蔵、電流センシング機能搭載、最大 24V、ピーク 5A の 3 相モーター ドライバ

アクティブ カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格 (USD)
1 99 $1.714
100 249 $1.415
250 999 $1.017
1,000 + 99,999,999 $0.765

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WQFN (REE) | 36
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 5,000 | LARGE T&R

DRV8317 の特徴

  • 3 相 BLDC モータ・ドライバ
    • 構成可能なスルーレートにより EMI を低減
    • プログラマブル・ゲイン電流センシング
    • 最大 200kHz の PWM 周波数をサポート
    • 内蔵シュート・スルー保護
  • 4.5V~20V の動作電圧
    • 24V 絶対最大定格電圧
  • 高い出力電流能力
    • 5A のピーク電流駆動
  • 低いオン抵抗の MOSFET
    • T A = 25℃での R DS(ON) (HS + LS):130mΩ (代表値)
  • 超低待機時消費電流スリープ・モード
    • V VM = 12V、T A = 25℃ で 3µA (最大値)
  • 複数の制御インターフェイス・オプション
    • 6x PWM 制御インターフェイス
    • 3x PWM 制御インターフェイス
  • 電流センシング内蔵
    • 外部電流センス抵抗不要
    • 3 相電流センス出力
  • SPI およびハードウェア・デバイスのバリアント
    • 10MHz SPI インターフェイス・バリアントによる柔軟性の向上
    • ピン構成可能なバリアントによる単純化
  • 1.8V、3.3V、5V のロジック入力をサポート
  • 3.3V (±4.5%)、80mA の LDO レギュレータを内蔵
  • 保護機能内蔵
    • VM 低電圧誤動作防止 (UVLO)
    • VM 過電圧保護 (OVP)
    • チャージ・ポンプ低電圧 (CPUV)
    • 過電流保護 (OCP)
    • 過熱警告およびシャットダウン (OTW / OTS)
    • フォルト状況表示ピン (nFAULT)

DRV8317 に関する概要

DRV8317 は、3 つの MOSFET ハーフ・ブリッジを内蔵し、5V、9V、12V、18V DC レール、または 2s~4s バッテリ三相ブラシレス DC (BLDC) モータを駆動します。このデバイスには三相電流センシングが組み込まれているので、外付けのセンス抵抗が不要になります。DRV8317 には LDO が内蔵されており、レギュレートされた 3.3V レールを供給して、MCU、ロジック回路、ホール・センサなどの外部負荷に最大 80mA を提供できます。

DRV8317 には構成可能な 6x または 3x PWM 制御方式が実装されており、外付けマイクロコントローラを使って、センサ付きまたはセンサのない磁界方向制御 (FOC)、正弦波制御、または台形制御を実現できます。DRV8317 は、最大 200kHz の PWM 周波数を駆動できます。DRV8317 は、SPI (DRV8317S) またはピン (DRV8317H) のいずれかを使用して高度に構成できます。PWM モード、スルーレート、電流センス・ゲインは、構成可能な機能の一部です。

電源低電圧ロックアウト (UVLO)、過電圧保護 (OVP)、チャージ・ポンプ低電圧 (CPUV)、過電流保護 (OCP)、過熱警告 (OTW)、過熱シャットダウン (OTS) などの多くの保護機能が内蔵されており、デバイス、モータ、システムをフォルト・イベントから保護します。フォルト条件は、nFAULT ピンで通知されます。

価格

数量 価格 (USD)
1 99 $1.714
100 249 $1.415
250 999 $1.017
1,000 + 99,999,999 $0.765

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら