20-pin (RGP) package image

DRV8662RGPR アクティブ

105V 昇圧コンバータ内蔵ピエゾ用ハプティクス・ドライバ、QFN パッケージ封止

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DRV8662RGPT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-4-260C-72 HR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VQFN (RGP) | 20
動作温度範囲 (℃) -40 to 70
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

DRV8662 の特徴

  • 高電圧ピエゾ・ハブティクス・ドライバ
    • 200VPP、300Hz で最大 100nF を駆動
    • 150VPP、300Hz で最大 150nF を駆動
    • 100VPP、300Hz で最大 330nF を駆動
    • 50VPP、300Hz で最大 680nF を駆動
    • 差動出力
  • 昇圧コンバータ内蔵
    • 可変昇圧電圧
    • 可変電流制限
    • パワー FET およびダイオードを内蔵
    • 変圧器不要
  • 1.5ms の高速なスタートアップ時間
  • 広い電源電圧範囲:3.0V~5.5V
  • 1.8V 互換のデジタル・ピン
  • 過熱保護動作
  • 4mm × 4mm × 0.9mm の QFN パッケージ (RGP) で供給

DRV8662 に関する概要

DRV8662 は、105V の昇圧スイッチ、パワー・ダイオード、完全差動アンプを内蔵したシングルチップのピエゾ・ハプティクス・ドライバです。この多用途デバイスは、高電圧と低電圧の両方のピエゾ・ハプティクス・アクチュエータを駆動できます。差動とシングルエンドのどちらの入力信号も使用できます。DRV8662 は、GPIO 制御のゲインとして 28.8dB、34.8dB、38.4dB、40.7dB の 4 つをサポートしています。

昇圧電圧は 2 つの外付け抵抗によって設定され、昇圧電流制限は REXT 抵抗によりプログラム可能です。昇圧コンバータ・アーキテクチャでは、電源電流の要求が REXT 抵抗で設定された制限を超えないため、DRV8662 はポータブル・アプリケーションに最適です。また、この機能により、ユーザーは希望の性能要件に基づき、特定のインダクタに合わせて DRV8662 回路を最適化できます。

DRV8662 は標準のスタートアップ時間が 1.5ms で、高速のハプティクス応答に理想的なピエゾ・ドライバです。熱過負荷保護機能により、過剰駆動によるデバイスの損傷が防止されます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

DRV8662RGPT アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら