パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VQFN (RGP) | 20 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 70 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
DRV8662 の特徴
- 高電圧ピエゾ・ハブティクス・ドライバ
- 200VPP、300Hz で最大 100nF を駆動
- 150VPP、300Hz で最大 150nF を駆動
- 100VPP、300Hz で最大 330nF を駆動
- 50VPP、300Hz で最大 680nF を駆動
- 差動出力
- 昇圧コンバータ内蔵
- 可変昇圧電圧
- 可変電流制限
- パワー FET およびダイオードを内蔵
- 変圧器不要
- 1.5ms の高速なスタートアップ時間
- 広い電源電圧範囲:3.0V~5.5V
- 1.8V 互換のデジタル・ピン
- 過熱保護動作
- 4mm × 4mm × 0.9mm の QFN パッケージ (RGP) で供給
DRV8662 に関する概要
DRV8662 は、105V の昇圧スイッチ、パワー・ダイオード、完全差動アンプを内蔵したシングルチップのピエゾ・ハプティクス・ドライバです。この多用途デバイスは、高電圧と低電圧の両方のピエゾ・ハプティクス・アクチュエータを駆動できます。差動とシングルエンドのどちらの入力信号も使用できます。DRV8662 は、GPIO 制御のゲインとして 28.8dB、34.8dB、38.4dB、40.7dB の 4 つをサポートしています。
昇圧電圧は 2 つの外付け抵抗によって設定され、昇圧電流制限は REXT 抵抗によりプログラム可能です。昇圧コンバータ・アーキテクチャでは、電源電流の要求が REXT 抵抗で設定された制限を超えないため、DRV8662 はポータブル・アプリケーションに最適です。また、この機能により、ユーザーは希望の性能要件に基づき、特定のインダクタに合わせて DRV8662 回路を最適化できます。
DRV8662 は標準のスタートアップ時間が 1.5ms で、高速のハプティクス応答に理想的なピエゾ・ドライバです。熱過負荷保護機能により、過剰駆動によるデバイスの損傷が防止されます。