DRV8848
- Dual H-Bridge Motor Driver
- Single/Dual Brushed DC
- Stepper
- 4 to 18V Operating Supply Voltage Range
-
Low ON-resistance: HS + LS = 900mΩ (Typical, 25°C)
- PWM Control Interface
- Optional Current Regulation With 20µs Fixed Off-Time
- High Output Current per H-Bridge
- 2A Maximum Driver Current at 12V and TA = 25°C
- Parallel Mode Available Capable of 4A Maximum Driver Current at 12V and TA = 25°C
- Low-Current 3µA Sleep Mode
- Thermally-Enhanced Surface Mount Package
- Protection Features
- VM Undervoltage Lockout (UVLO)
- Overcurrent Protection (OCP)
- Thermal Shutdown (TSD)
- Fault Condition Indication Pin (nFAULT)
The DRV8848 provides a dual H-bridge motor driver for home appliances and other mechatronic applications. The device can be used to drive one or two DC motors, a bipolar stepper motor, or other loads. A simple PWM interface allows easy interfacing with controller circuits.
The output block of each H-bridge driver consists of N-channel and P-channel power MOSFETs configured as full H-bridges to drive the motor windings. Each H-bridge includes circuitry to regulate the winding current using a fixed off-time chopping scheme. The DRV8848 is capable of driving up to 2A of current from each output or 4A of current in parallel mode (with proper heat sinking, at 12V and TA = 25°C).
A low-power sleep mode is provided, which shuts down internal circuitry to achieve very-low quiescent current draw. This sleep mode can be set using a dedicated nSLEEP pin.
Internal protection functions are provided for UVLO, OCP, short-circuit protection and overtemperature. Fault conditions are indicated by a nFAULT pin.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
BOOST-DRV8848 — デュアル・ブラシ付き DC モーター BoosterPack、DRV8848 機能付き
BOOST-DRV8848 は、デュアル H ブリッジ・モーター・ドライバである DRV8848 をベースとする、4 ~ 18V のブラシ付き DC モーター・ドライブ段です。このリファレンス・デザインは、シングルまたはデュアルのブラシ付き DC モーターを駆動するために必要なすべての機能を搭載しており、大電流ニーズに対応するための並列モードもサポートしています。BOOST-DRV8848 は、ブラシ付き DC モーター・ドライブ段の設計法を学ぶのに最適です。このキットは、LaunchPad 標準のピン配置に従うすべての TI LaunchPad (...)
DRV8848EVM — DRV8848EVM ステッピング・モーター用評価モジュール
The DRV8848EVM (evaluation module) serves as a user-friendly evaluation kit to demonstrate TI's brushed motor driver DRV8848. A MSP430F2617 is used to control the speed of the motor and current levels. The EVM is a high-performance, power-efficient, cost-effective platform that speeds (...)
TIDA-00297 — 冷蔵庫ダンパおよびファン・モーター制御ソリューション
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
HTSSOP (PWP) | 16 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。