パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WQFN (RHR) | 28 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
DRV8884 の特徴
- PWMマイクロステッピングのステッピング・モータ・ドライバ
- 最高1/16のマイクロステッピング
- 非循環および標準の½ステップ・モード
- 電流検出機能を搭載
- 検出抵抗が不要
- ±6.25%のフルスケール電流精度
- 低速および混合減衰オプション
- 8.0~37Vの電源電圧範囲で動作
- 低いRDS(ON): 24V、25℃で1.4Ω HS + LS
- 高い電流容量
- ブリッジごとにフルスケールで1.0A
- ブリッジごとにrms 0.7A
- 固定オフ時間のPWMチョッピング
- シンプルなSTEP/DIRインターフェイス
- 低消費電流のスリープ・モード(20µA)
- 小さなパッケージと占有面積
- 24 HTSSOP PowerPAD™パッケージ
- 28 WQFNパッケージ
- 保護機能
- VM低電圧誤動作防止(UVLO)
- チャージ・ポンプ低電圧(CPUV)
- 過電流保護(OCP)
- サーマル・シャットダウン(TSD)
- フォルト状況表示ピン(nFAULT)
DRV8884 に関する概要
DRV8884は、産業用機器アプリケーション向けのステッピング・モータ・ドライバです。このデバイスには2つのNチャネル・パワーMOSFET Hブリッジ・ドライバ、マイクロステッピング・インデクサ、および電流検出機能が組み込まれています。DRV8884は、フルスケールで1.0A、rmsで0.7Aまでの出力電流を供給できます(24VおよびTA = 25℃の場合。放熱のため適切なPCBグランド・プレーンが必要です)。
DRV8884には電流検出機能が組み込まれているため、2つの外部検出抵抗が必要ありません。
STEP/DIRピンは、シンプルな制御インターフェイスとして使用できます。デバイスは、フルステップから1/16ステップまでのモードに構成可能です。低消費電力のスリープ・モードが用意されており、専用のnSLEEPピンを使用することで、静止電流の非常に低いスタンバイ・モードに移行できます。
低電圧、チャージ・ポンプ障害、過電流、短絡、過熱への保護機能が内蔵されています。フォルト状況は、nFAULTピンにより示されます。