6-pin (DEB) package image

HDC2021DEBR アクティブ

テープ・カバー付き、2% の RH (相対湿度) 精度、超低消費電力、デジタル相対湿度センサ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格 (USD)
1 99 $2.523
100 249 $2.211
250 999 $1.550
1,000 + 99,999,999 $1.249

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

HDC2021DEBT 不明 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 (USD) 1ku | $1.663 1 99 $3.359 100 249 $2.944 250 999 $2.064 1,000 + 99,999,999 $1.663

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WSON (DEB) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

HDC2021 の特徴

  • 組み立て中にセンサを保護するために、工場出荷時にポリイミドテープを取り付けています
  • 湿度測定範囲:0%~100%
  • 温度測定範囲:-40℃~125℃
  • 湿度精度:±2% (標準値)、±3% (最大値)

  • 温度精度:±0.2℃ (標準値)、±0.4℃ (最大値)

  • 電源電圧範囲:1.62V~3.6V
  • I2C インターフェイス互換
  • 50nA のスリープ・モード電流
  • 平均消費電流 550nA (11 ビット精度オプション、1 測定/秒)
  • 連続変換またはワンショット測定モード

  • HDC2080 との下位互換性

HDC2021 に関する概要

HDC2021 は、相対湿度および温度センサを内蔵しており、相対湿度センサ素子の開口部には、工場出荷時にポリイミド・テープ・カバーが取り付けられています。このテープ・カバーは、SMT アセンブリ、PCB 基板洗浄、コンフォーマル・コーティングなど、製造プロセスのいずれかの段階で発生する可能性のある汚染物質に対する保護を提供します。このテープ設計により、PCB 全体のコンフォーマル・コーティングが可能になります。また、ピンセットを使用して迅速に除去できるように、接着剤のついていないコーナー・タブが付属しています。

HDC2021 デバイスは、HDC2080 と下位互換性があり、小型 DFN パッケージで高精度測定と超低消費電力を実現します。この静電容量式センサには、新しいデジタル機能が内蔵され、加熱素子により結露や水分を放散します。 HDC2021 のデジタル機能は、プログラム可能な割り込みスレッショルドを備えており、マイクロコントローラが常時システムを監視しなくても、アラートやシステムのウェイクアップを行えます。 HDC2021 は、プログラム可能なサンプリング間隔、低消費電力、1.8V 電源電圧対応との組み合わせにより、超低消費電力のバッテリ駆動システム向けに設計されています。

価格

数量 価格 (USD)
1 99 $2.523
100 249 $2.211
250 999 $1.550
1,000 + 99,999,999 $1.249

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

HDC2021DEBT 不明 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 (USD) 1ku | $1.663 1 99 $3.359 100 249 $2.944 250 999 $2.064 1,000 + 99,999,999 $1.663

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら