パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DEB) | 6 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
HDC2021 の特徴
- 組み立て中にセンサを保護するために、工場出荷時にポリイミドテープを取り付けています
- 湿度測定範囲:0%~100%
- 温度測定範囲:-40℃~125℃
-
湿度精度:±2% (標準値)、±3% (最大値)
-
温度精度:±0.2℃ (標準値)、±0.4℃ (最大値)
- 電源電圧範囲:1.62V~3.6V
- I2C インターフェイス互換
- 50nA のスリープ・モード電流
- 平均消費電流 550nA (11 ビット精度オプション、1 測定/秒)
-
連続変換またはワンショット測定モード
-
HDC2080 との下位互換性
HDC2021 に関する概要
HDC2021 は、相対湿度および温度センサを内蔵しており、相対湿度センサ素子の開口部には、工場出荷時にポリイミド・テープ・カバーが取り付けられています。このテープ・カバーは、SMT アセンブリ、PCB 基板洗浄、コンフォーマル・コーティングなど、製造プロセスのいずれかの段階で発生する可能性のある汚染物質に対する保護を提供します。このテープ設計により、PCB 全体のコンフォーマル・コーティングが可能になります。また、ピンセットを使用して迅速に除去できるように、接着剤のついていないコーナー・タブが付属しています。
HDC2021 デバイスは、HDC2080 と下位互換性があり、小型 DFN パッケージで高精度測定と超低消費電力を実現します。この静電容量式センサには、新しいデジタル機能が内蔵され、加熱素子により結露や水分を放散します。 HDC2021 のデジタル機能は、プログラム可能な割り込みスレッショルドを備えており、マイクロコントローラが常時システムを監視しなくても、アラートやシステムのウェイクアップを行えます。 HDC2021 は、プログラム可能なサンプリング間隔、低消費電力、1.8V 電源電圧対応との組み合わせにより、超低消費電力のバッテリ駆動システム向けに設計されています。