6-pin (DEP) package image

HDC2022DEPR アクティブ

IP67 フィルタ搭載、2% の RH (相対湿度) 精度、低消費電力、デジタル相対湿度センサ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

HDC2022DEPT 生産中止品 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 WSON (DEP) | 6
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

HDC2022 の特徴

  • 工場出荷時に取り付けられた IP67 定格の水およびほこりに対する保護カバー
  • 湿度測定範囲:0%~100%
  • 温度測定範囲:-40℃~125℃
  • 湿度精度:±2% (標準値)、±3% (最大値)

  • 温度精度:±0.2℃ (標準値)、±0.4℃ (最大値)

  • 電源電圧範囲:1.62V~3.6V
  • I2C インターフェイス互換
  • 50nA のスリープ・モード電流
  • 平均消費電流 550nA (11 ビット精度オプション、1 測定/秒)
  • 連続変換またはワンショット測定モード

  • HDC2080 との下位互換性

HDC2022 に関する概要

HDC2022 は、相対湿度および温度センサを内蔵しており、相対湿度センサの開口部には、工場出荷時に PTFE 薄膜カバーが取り付けられています。このカバーは、ほこりや水から保護する IP67 仕様に準拠した疎水性微孔性 PTFE 箔です。このカバーは、全寿命を通じてパッケージに接着されるように設計されており、薄膜なしのセンサと同じ応答時間を維持します。このカバーは、100nm までの粒径に対して 99.99% のろ過効率を実現しています。

HDC2022 デバイスは、HDC2080 と下位互換性があり、小型 DFN パッケージで高精度測定と超低消費電力を実現します。この静電容量式センサには、新しいデジタル機能が内蔵され、加熱素子により結露や水分を放散します。 HDC2022 のデジタル機能は、プログラム可能な割り込みスレッショルドを備えており、マイクロコントローラが常時システムを監視しなくても、アラートやシステムのウェイクアップを行えます。 HDC2022 は、プログラム可能なサンプリング間隔、低消費電力、1.8V 電源電圧対応との組み合わせにより、超低消費電力のバッテリ駆動システム向けに設計されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

HDC2022DEPT 生産中止品 custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら