パッケージ情報
パッケージ | ピン数 PDIP (P) | 8 |
動作温度範囲 (℃) |
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE |
INA117 の特徴
- 同相モード入力範囲:±200V (VS = ±15V)
- 保護された入力:
- ±500V 同相
- ±500V 差動
- ユニティ ゲイン:ゲイン誤差 0.05% (最大値)
- 非線形性:0.001% (最大値)
- CMRR:70dB 以上
INA117 に関する概要
INA117 は、非常に高い同相入力電圧範囲を持つ高精度のユニティ ゲイン差動アンプです。INA117 は、高精度オペアンプと内蔵の薄膜抵抗ネットワークで構成されたシングルモノリシック IC です。このデバイスは、最大 ±200V の同相信号に存在する小さい差動電圧を正確に測定できます。INA117 の入力は、最大 ±500V の瞬時同相過負荷または差動過負荷から保護されています。
ガルバニック絶縁が必須ではない多くのアプリケーションでは、INA117 を絶縁アンプの代わりに使用できます。この設計により、コストのかかる絶縁型入力側電源や、それに関連するリップル、ノイズ、静止電流をなくすことができます。INA117 は、0.001% の非直線性と 200kHz の帯域幅を備え、従来の絶縁型アンプよりも優れています。
INA117 は 8 ピンのプラスチック DIP および SO-8 表面実装パッケージで供給され、-40℃~85℃の温度範囲で動作が規定されています。