パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
INA132 の特徴
- 幅広い電源電圧範囲:
- シングル電源:2.7V~36V
- デュアル電源:±1.35V~±18V
- DC 精度性能:
- 低ゲイン誤差:±0.075% (最大値)
- 低い非線形性:0.001% (最大値)
- 大きい同相除去:90dB (標準値)
- 低い静止電流:175µA
INA132 に関する概要
INA132 は、高精度オペアンプと高精度抵抗ネットワークで構成された、低消費電力でユニティ ゲインの差動アンプです。レーザ トリミングされたオンチップの抵抗により、高いゲイン精度と高い同相除去比を実現します。これらの抵抗は温度係数(TCR)が小さいため、温度が変化してもゲイン精度と同相モード除去が維持されます。内部オペアンプの同相範囲は負電源まで拡張されているため、単一電源アプリケーションに最適です。このデバイスは、単一 (2.7V~36V) またはデュアル (±1.35V~±18V) の電源で動作します。
差動アンプは、多くの一般的な回路の基礎となるものです。INA132 は、高価な高精度抵抗ネットワークを使用せずに、この回路機能を提供します。INA132 は、SO-8 表面実装パッケージで供給され、工業用温度範囲の –40℃~+85℃で動作が規定されています。