5-pin (DBV) package image

INA180B4IDBVT 新規設計での使用を推奨しません

26V、350kHz、電流センス・アンプ

新規設計での使用を推奨しません custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
INA180B4IDBVT は新規設計での使用を推奨しません
本製品は、既存の設計にも活用できますが特に新規設計でこの代替製品をご検討になることをお勧めします。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン配置が異なる製品。
INA181A4IDBVR アクティブ 26V、双方向、350kHz、電流センス アンプ
INA2180A4IDGKR アクティブ 26V、デュアルチャネル、350kHz、電流センス・アンプ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

INA180B4IDBVR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN | NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

INA180 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

INA180 の特徴

  • 同相範囲 (VCM):–0.2V~+26V
  • 広い帯域幅:350kHz (A1 デバイス)
  • オフセット電圧:
    • VCM = 0V で ±150µV 以下
    • VCM = 12 V で ±500µV 以下
  • 出力スルーレート:2V/µs
  • 精度:
    • ゲイン誤差 1% (最大値)
    • オフセット・ドリフト 1µV/℃ (最大値)
  • ゲイン・オプション:
    • 20V/V (A1 デバイス)
    • 50V/V (A2 デバイス)
    • 100V/V (A3 デバイス)
    • 200V/V (A4 デバイス)
  • 静止電流:最大 260µA (INA180)

INA180 に関する概要

INA180、INA2180、INA4180 (INAx180) 電流センス・アンプは、コスト最適化アプリケーション用に設計されています。これらのデバイスは、電流センス・アンプ (電流シャント・モニタとも呼ばれます) のファミリに属し、電源電圧にかかわらず、-0.2V~+26V の同相電圧において、電流センス抵抗の両端の電圧降下を検出できます。INAx180 は、整合抵抗ゲイン回路を、4 つの固定ゲイン・デバイス・オプション(20V/V、50V/V、100V/V、または 200V/V) に統合しています。この整合ゲイン抵抗回路により、ゲイン誤差が最小限に抑えられ、温度ドリフトが低減されます。

これらのデバイスはすべて、単一の 2.7V~5.5V 電源で動作します。シングル・チャネルの INA180 は最大消費電流が 260µA で、デュアル・チャネルの INA2180 は 500µA、クワッド・チャネルは 900µA です。

INA180 は 5 ピンの SOT-23 パッケージで供給され、2 つの異なるピン構成を選択できます。INA2180 は 8 ピンの VSSOP および WSON パッケージで供給されます。INA4180 は 14 ピンの TSSOP パッケージで供給されます。すべてのデバイス・オプションは、拡張動作温度範囲の -40℃~+125℃ で動作が規定されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

INA180B4IDBVR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら