パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
INA193 の特徴
- 広い同相電圧範囲: -16V~+80V
- 小さい誤差: 温度範囲内で3.0% (最大)
- 帯域幅: 最大500kHz
- 3つの伝達関数を使用可能: 20V/V、50V/V、100V/V
- 静止電流: 900μA (最大)
- 完全な電流検出ソリューション
アプリケーション
- 溶接機器
- ノートブック・コンピュータ
- 携帯電話
- 通信機器
- オートモーティブ(車載)
- パワー・マネージメント
- バッテリ充電器
All trademarks are the property of their respective owners.
INA193 に関する概要
電圧出力機能を備えたINA193~INA198ファミリの電流シャント・モニタは、INA19xの電源電圧に関わらず、-16V~+80Vの同相電圧範囲で分流器における電圧降下を検出できます。20V/V、50V/V、100V/Vの3種類の出力電圧スケールを使用でき、帯域幅が 500kHzと広いため、容易に電流制御ループに使用できます。INA193~INA195デバイスは、それぞれINA196~INA198と機能は同じですが、ピン割り当てが異なります。
INA193~INA198のデバイスは2.7V~18Vの単一電源で動作し、消費電流は最大900μAです。これらは動作温度範囲仕様が広く(-40℃~+125℃)、省スペースなSOT-23パッケージで供給されます。