パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R |
INA201 の特徴
- 完全な電流検出ソリューション
- 3つのゲイン・オプションを利用可能:
- INA200: 20V/V
- INA201: 50V/V
- INA202: 100V/V
- 0.6Vの内部基準電圧
- 内蔵のオープン・ドレイン・コンパレータ
- コンパレータのラッチ機能
- 同相範囲: -16V~80V
- 高精度: 温度範囲にわたって最大誤差3.5%
- 帯域幅: 500kHz (INA200)
- 静止電流: 1800µA (最大値)
- パッケージ: SOIC-8、VSSOP-8
INA201 に関する概要
INA200、INA201、INA202デバイスは、ハイサイドの電圧出力、電流シャント・モニタで、コンパレータが内蔵されています。INA20xデバイスは、-16V~80Vの範囲の同相電圧において、シャントの両端の電圧降下を検出できます。INA20xシリーズは20V/V、50V/V、100V/Vの3つの出力電圧スケールで、500kHzまでの帯域幅で利用可能です。
INA200、INA201、INA202デバイスにはオープン・ドレインのコンパレータと、0.6Vのスレッショルドを提供する内部基準電圧が組み込まれています。外部の分圧抵抗により、電流トリップ点を設定します。コンパレータにはラッチ機能があり、RESETピンをグランドに接続(またはオープンに保持)することで透過的にできます。
INA200、INA201、INA202デバイスは2.7V~18Vの単一電源で動作し、消費電流は最大1800µAです。パッケージは、超小型のVSSOP-8とSOIC-8を選択できます。
すべてのバージョンは、拡張動作温度範囲の-40℃~+125℃で動作が規定されています。