14-pin (PW) package image

INA203AIPWR アクティブ

デュアル・コンパレータ搭載、-16 ~ 80V、500kHz 電流センス・アンプ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

INA203AIPW 新規設計での使用を推奨しません
パッケージ数量 | キャリア 90 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 14
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R

INA203 の特徴

  • 完全な電流検出ソリューション
  • 3 つのゲイン・オプションを利用可能:
    • INA203:20V/V
    • INA204:50V/V
    • INA205:100V/V
  • デュアル・コンパレータ:
    • コンパレータ 1 はラッチ搭載
    • コンパレータ 2 は遅延オプションあり
  • 同相モード範囲:–16V~80V
  • 高精度:温度範囲全体で 3.5% 以下
  • 帯域幅:500kHz
  • 静止電流:1.8mA
  • パッケージ:SO-14、TSSOP-14、VSSOP-10

INA203 に関する概要

INA203、INA204、INA205 は、電圧出力、デュアル・コンパレータ、基準電圧を内蔵した、単方向の電流シャント・モニタのファミリです。INA203、INA204、INA205 は、–16V~80V の同相電圧において、シャント両端の電圧降下を検出できます。これらのデバイスは 3 種類の出力電圧ゲイン (20V/V、50V/V、100V/V)、最大 500kHz の帯域幅に対応しています。

また、INA203、INA204、INA205 には、2 つのオープン・ドレイン・コンパレータと、0.6V の基準電圧が内蔵されています。14 ピンのバージョンでは、コンパレータの基準電圧を外部入力によりオーバーライド可能です。コンパレータ 1 にはラッチ機能があり、コンパレータ 2 は遅延をユーザーがプログラム可能です。14 ピンのバージョンでは、1.2V の基準電圧出力も提供されます。

INA203、INA204、INA205 は、2.7V~18V の単一電源で動作します。拡張動作温度範囲の –40℃~125℃で動作が規定されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

INA203AIPW 新規設計での使用を推奨しません
パッケージ数量 | キャリア 90 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら