パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGS) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
INA207 の特徴
- 完全な電流センス・ソリューション
- デュアル・コンパレータを内蔵
- コンパレータ1:ラッチ機能
- コンパレータ2:ディレイ機能
- 同相入力電圧範囲:–16V ~ +80V
- 高精度:3.5%(Max)(TA = –40°C~+125°C)
- 帯域幅:500kHz
- 静止電流:1.8mA
- パッケージ:SO-14、TSSOP-14、MSOP-10
- アプリケーション
- ノートブック・パソコン
- 携帯電話
- 通信機器
- オートモーティブ
- パワー・マネージメント
- バッテリー充電器
- 溶接機器
INA207 に関する概要
INA206、INA207、INA208 のファミリは、電圧出力、デュアル・コンパレータ、電圧リファレンス内蔵の単方向、電流シャント・モニタです。 INA206、INA207、INA208 は、–16V ~ +80V の同相モード電圧で、シャント間の電圧降下を検出することができます。 INA206、INA207、INA208 は、20V/V、50V/V、100V/V の 3 種類の出力電圧スケール、最大 500kHz の帯域幅で使用できます。
また、INA206、INA207、INA208 には、2 つのオープンドレイン・コンパレータと 0.6V リファレンスを内蔵しています。 14 ピン・バージョンは、コンパレータ・リファレンスを外部入力によって優先させる事ができます。 コンパレータ 1 はラッチ機能を持ち、14 ピン・バージョンのコンパレータ 2 は、ユーザ・プログラマブルなディレイ端子を持っています。 14 ピン・バージョンでは、1.2V リファレンス出力も提供されます。
INA206、INA207、INA208 は、+2.7V ~ +18V の単電源で動作します。 仕様温度範囲は、拡張された動作温度範囲、–40°C ~ +125°C です。