パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE |
INA219 の特徴
- 0~26Vのバス電圧を検出
- 電流、電圧、電力を報告
- 16のアドレスをプログラム可能
- 高精度: 全温度範囲にわたって0.5% (最大値、INA219B)
- フィルタ処理オプション
- 較正レジスタ
- SOT23-8およびSOIC-8パッケージ
INA219 に関する概要
INA219は、I2CまたはSMBUS互換インターフェイスを搭載した電流シャントおよび電力モニタです。このデバイスはシャント電圧降下とバス電源電圧の両方を監視し、変換時間とフィルタ処理をプログラム可能です。プログラム可能な較正値と、内部的なマルチプライヤとの組み合わせにより、電流の値をアンペア単位で直接読み出すことが可能です。追加の乗算レジスタにより、電力がワット単位で計算されます。I2CまたはSMBUS互換のインターフェイスにより、16のアドレスをプログラム可能です。
INA219にはAとBの2つのグレードが存在し、Bグレードのほうが高い正確度と精度の仕様を満たしています。
INA219は0~26Vの範囲のバス上でシャント両端の電圧を検出できます。このデバイスは3~5.5Vの単一電源で動作し、消費電流は最大1mAです。INA219は-40℃~125℃で動作します。