10-pin (DGS) package image

INA220AIDGST アクティブ

26V、12 ビット、I2C、出力電流 / 電圧 / 電力モニタ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

INA220AIDGSR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU | NIPDAUAG
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSSOP (DGS) | 10
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

INA220 の特徴

  • ハイサイドまたはローサイドのセンシング
  • 0V~26Vのバス電圧を検出
  • 電流、電圧、電力を報告
  • 16のアドレスをプログラム可能
  • 高精度: 温度範囲全体にわたって0.5% (最大値、INA220B)
  • 較正をユーザーがプログラム可能
  • 高速(2.56MHz) I2CまたはSMBUS互換インターフェイス
  • VSSOP-10パッケージ

INA220 に関する概要

INA220は、I2C またはSMBUS互換インターフェイスを搭載した電流シャントおよび電力モニタです。INA220は、シャントの電圧降下と電源電圧の両方を監視します。プログラム可能な較正値と、内部的なマルチプライヤとの組み合わせにより、値をアンペア単位で直接読み出すことが可能です。追加の乗算レジスタにより、電力がワット単位で計算されます。I2CまたはSMBUS互換のインターフェイスは、16のアドレスをプログラム可能です。INA220には独立のシャント入力があり、ローサイド・センシングのシステムで使用可能です。

INA220にはAとBの2つのグレードが存在し、Bグレードのほうが高い正確度と精度の仕様を満たしています。

INA220は0~26Vの範囲で変動するバス上でシャントの両端の電圧を検出できるため、ローサイド・センシングやCPU電源に便利です。このデバイスは3~5.5Vの単一電源で動作し、消費電流は最大1mAです。INA220の動作温度範囲は、-40℃~125℃です。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

INA220AIDGSR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら