パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGS) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
INA220 の特徴
- ハイサイドまたはローサイドのセンシング
- 0V~26Vのバス電圧を検出
- 電流、電圧、電力を報告
- 16のアドレスをプログラム可能
- 高精度: 温度範囲全体にわたって0.5% (最大値、INA220B)
- 較正をユーザーがプログラム可能
- 高速(2.56MHz) I2CまたはSMBUS互換インターフェイス
- VSSOP-10パッケージ
INA220 に関する概要
INA220は、I2C またはSMBUS互換インターフェイスを搭載した電流シャントおよび電力モニタです。INA220は、シャントの電圧降下と電源電圧の両方を監視します。プログラム可能な較正値と、内部的なマルチプライヤとの組み合わせにより、値をアンペア単位で直接読み出すことが可能です。追加の乗算レジスタにより、電力がワット単位で計算されます。I2CまたはSMBUS互換のインターフェイスは、16のアドレスをプログラム可能です。INA220には独立のシャント入力があり、ローサイド・センシングのシステムで使用可能です。
INA220にはAとBの2つのグレードが存在し、Bグレードのほうが高い正確度と精度の仕様を満たしています。
INA220は0~26Vの範囲で変動するバス上でシャントの両端の電圧を検出できるため、ローサイド・センシングやCPU電源に便利です。このデバイスは3~5.5Vの単一電源で動作し、消費電流は最大1mAです。INA220の動作温度範囲は、-40℃~125℃です。