パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 150 | TUBE |
INA240 の特徴
- 強化された PWM 除去
- 非常に優れた CMRR:
- 132dB の DC CMRR
- 50kHz において 93dB の AC CMRR
- 広い同相電圧範囲:–4V~80V
- 精度:
- ゲイン:
- ゲイン誤差:0.20% (最大値)
- ゲイン・ドリフト:2.5ppm/℃ (最大値)
- オフセット:
- オフセット電圧:±25µV (最大値)
- オフセット・ドリフト:250nV/℃ (最大値)
- ゲイン:
- 利用可能なゲイン
- INA240A1:20V/V
- INA240A2:50V/V
- INA240A3:100V/V
- INA240A4:200V/V
- 静止電流:2.4mA (最大値)
INA240 に関する概要
INA240 デバイスは、 電圧出力の電流センス・アンプであり、強化された PWM 除去機能によって、電源電圧にかかわらず –4V~80V の広い同相電圧範囲でシャント抵抗両端の電圧降下を検出できます。負の同相電圧により、グランドより低い電位で動作でき、標準的なソレノイド・アプリケーションのフライバック期間に対応できます。強化された PWM 除去により、パルス幅変調 (PWM) 信号を使用するシステム (モータ・ドライブやソレノイド制御システムなど) において、大きな同相過渡電圧 (ΔV/Δt) を高いレベルで抑制します。この機能により、大きな過渡電圧や、それに伴う出力電圧の回復リップルなしに、正確な電流を測定できます。
このデバイスは 2.7V~5.5V の単電源で動作し、消費電流は最大 2.4mA です。4 つの固定ゲイン (20V/V、50V/V、100V/V、200V/V) を利用できます。ゼロドリフト・アーキテクチャの低いオフセットにより、シャントでの最大電圧降下がわずか 10mV フルスケールで電流センシングが可能です。すべてのバージョンは、拡張動作温度範囲 (–40℃~+125℃) で動作が規定されており、8 ピンの TSSOP および 8 ピンの SOIC パッケージで供給されます。