パッケージ情報
パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
INA250 の特徴
- 高精度のシャント抵抗を内蔵
- シャント抵抗:2mΩ
- シャント抵抗の許容誤差:0.1% (最大値)
- -40℃~85℃で 15A の連続電流
- 0℃~125℃の温度係数: 10ppm/℃
- 高精度:
- ゲイン誤差 (シャントとアンプ):0.3% (最大値)
- オフセット電流:50mA (最大値、INA250A2)
- 4 種類のゲインを利用可能
- INA250A1:200mV/A
- INA250A2:500mV/A
- INA250A3:800mV/A
- INA250A4:2V/A
- 広い同相モード範囲:-0.1V~36V
- 規定動作温度:-40℃~125℃
INA250 に関する概要
INA250 は、電源電圧にかかわらず 0V~36V の同相電圧で高精度電流測定を可能にするためのシャント抵抗を内蔵した電圧出力、電流センシング・アンプのファミリです。本デバイスは、内蔵電流センシング抵抗センサを両方向に流れる電流を外部基準電圧を使って測定できる双方向のローサイドまたはハイサイド電流シャント・モニタです。高精度の電流センシング抵抗が内蔵されているため、較正と等価の測定精度があり、温度ドリフト係数が非常に低く、センシング抵抗について最適化されたケルビン・レイアウトが常に得られることが保証されます。
INA250 ファミリは、4 種類の出力電圧スケールで供給されます。200mV/A、500mV/A、800mV/A、および 2V/A です。このデバイスは、最大温度 125℃で最大 10A の連続電流について完全にテストして規定されています。INA250 は単一の 2.7V~36V の電源で動作し、消費電流は最大 300µA です。INA250 のすべてのゲイン・バージョンは、拡張動作温度範囲 (-40℃~125℃) で動作が規定され、TSSOP-16 パッケージで供給されます。