パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE |
INA271 の特徴
- 広い同相範囲: -16V~+80V
- CMRR: 120dB
- 精度
オフセット±0.5mV (標準値)
ゲイン誤差±0.2% (標準値)
オフセット・ドリフト係数2.5µV/℃ (標準値)
ゲイン・ドリフト係数50ppm/℃ (最大値) - 帯域幅: 最大130kHz
- 2つのゲイン・オプションを利用可能
14V/V (INA270)
20V/V (INA271) - 静止電流: 700µA (標準値)
- 電源: +2.7V~+18V
- フィルタリング用の機構
INA271 に関する概要
INA270およびINA271ファミリの電圧出力、電流検出アンプは、電源電圧にかかわらず-16V~+80Vの同相電圧において、シャント抵抗の両端の降下を検出できます。INA270およびINA271のピンは、すぐにフィルタリングが可能なよう配置されています。
INA270およびINA271には、14V/Vと20V/Vの2つのゲイン・オプションがあります。帯域幅は130kHzで、電流制御ループを簡単に使用できます。
INA270およびINA271は単一の+2.7V~+18Vの電源で動作し、消費電流は700µA (標準値)です。これらのデバイスは-40℃~+125℃の拡張動作温度範囲で動作が規定されており、SOIC-8パッケージで供給されます。