パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
INA282-Q1 の特徴
- 車載アプリケーション向けに認定済み
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み
- デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃ の周囲動作温度範囲
- デバイス HBM ESD 分類レベル H2
- デバイス CDM ESD 分類レベル C5
- 機能安全対応
- 広い同相モード範囲:-14V~+80V
- オフセット電圧:±20µV
- CMRR:140dB
- 精度:
- ゲイン誤差 ±1.4% (最大値)
- オフセット・ドリフト 0.3µV/℃
- ゲイン・ドリフト 0.005%/℃ (最大値)
- 利用可能なゲイン:
- 50V/V:INA282-Q1
- 100V/V:INA286-Q1
- 200V/V:INA283-Q1
- 500 V/V:INA284-Q1
- 1000 V/V:INA285-Q1
- 静止電流:900µA (最大値)
INA282-Q1 に関する概要
INA28x-Q1 ファミリには、INA282-Q1、INA283-Q1、INA284-Q1、INA285-Q1、INA286-Q1 デバイスが含まれます。これらのデバイスは、電源電圧にかかわらず -14V~+80V の同相モード電圧でシャント両端の電圧降下を検出できる、電圧出力電流シャント・モニタです。ゼロドリフト・アーキテクチャの低いオフセットにより、シャントでの最大電圧降下がわずか 10mV フルスケールで電流検出が可能です。
これらの電流センス・アンプは 2.7V~18V の単一電源で動作し、消費電流は最大 900µA です。これらのデバイスは拡張動作温度範囲 (-40℃~+125℃) で動作が規定され、SOIC-8 および VSSOP-8 パッケージで供給されます。