パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOT-SC70 (DCK) | 5 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
INA290 の特徴
- 広い同相電圧範囲:
- 動作電圧:2.7V~120V
- 残存電圧:-20V~+122V
- 非常に優れた CMRR:
- 160dB (DC)
- 85dB (AC、50kHz)
- 精度
- ゲイン:
- ゲイン誤差:±0.1% 以下
- ゲイン・ドリフト:±5ppm/℃以下
- オフセット
- オフセット電圧:±12µV 以下
- オフセット・ドリフト:±0.2µV/℃以下
- ゲイン:
- 利用可能なゲイン
- A1 デバイス:20V/V
- A2 デバイス:50V/V
- A3 デバイス:100V/V
- A4 デバイス:200V/V
- A5 デバイス:500 V/V
- 広帯域幅:1.1MHz
- スルーレート:2V/µs
- 静止電流:370µA (チャネルあたり)
INA290 に関する概要
INAx290 は、2.7V~120V の広い同相範囲にわたってシャント抵抗の電圧降下を測定できる超高精度電流センスアンプです。±12µV 以下の極めて低いオフセット電圧、±0.1% 以下の小さいゲイン誤差、160dB (標準値) の高い DC CMRR により、超高精度の電流測定を実現します。 INAx290 は DC 電流測定だけでなく、高速アプリケーション (高速過電流保護など) にも対応するように設計されており、1.1MHz の広い帯域幅 (ゲイン 20V/V 時) と 85dB の AC CMRR (50kHz 時) を特長としています。
INAx290 を使用すると、2.7V~120V の広い同相範囲にわたってシャント抵抗の電圧降下を検出することにより超高精度で電流を測定できます。 INAx290 デバイスは、スペース効率の高いパッケージで供給されます。シングル・チャネル INA290 デバイスは SC-70 パッケージで、デュアル・チャネル INA2290 デバイスは MSOP-8 パッケージで、クワッド・チャネル INA4290 デバイスは 4mm x 4mm QFN パッケージで供給されます。
INAx290 は、1 チャネルあたりの消費電流がわずか 370µA (標準値) のシングル・チャネル・デバイスであり、2.7V~20V の単一電源で動作します。次のゲインを持つ 5 種類のバリアントを提供しています。20V/V、50V/V、100V/V、200V/V、500V/Vゼロドリフト・アーキテクチャの小さなオフセットを利用すると、拡張動作温度範囲 (-40°C~+125°C) で規定される、低抵抗シャントによる電流センシングが可能です。