5-pin (DBV) package image

INA293B4QDBVRQ1 アクティブ

AEC-Q100、-4V ~ 110V、1.3MHz、超高精度電流センス・アンプ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 Automotive
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOT-23 (DBV) | 5
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R

INA293-Q1 の特徴

  • 車載アプリケーション向けに AEC-Q100 認証済み
    • 温度グレード 1:–40℃~+125℃、TA
  • 機能安全対応
  • 広い同相電圧範囲
    • 動作電圧:−4V~+110V
    • 残存電圧:−20V~+120V
  • 非常に優れた CMRR
    • 160dB の DC-CMRR
    • 50kHz で 85dB の AC-CMRR
  • 精度
    • ゲイン
      • ゲイン誤差:±0.15% 以下
      • ゲイン・ドリフト:±10ppm/℃以下
    • オフセット
      • オフセット電圧:±15µV (標準値)
      • オフセット・ドリフト:±0.05µV/℃ (標準値)
  • 利用可能なゲイン:
    • INA293A1 -Q1、INA293B1 -Q1:20V/V
    • INA293A2 -Q1、INA293B2 -Q1:50V/V
    • INA293A3 -Q1、INA293B3 -Q1:100V/V
    • INA293A4 -Q1、INA293B4 -Q1:200V/V
    • INA293A5 -Q1、INA293B5 -Q1:500V/V
  • 高帯域幅:1.3MHz
  • スルーレート:2.5V/µs
  • 静止電流:1.5mA

INA293-Q1 に関する概要

INA293-Q1 は、–4V~110V の広い同相電圧範囲にわたってシャント抵抗両端の電圧降下を測定できる高精度電流センス・アンプです。負の同相電圧に対応しているおかげで、グランドを下回る電位でも動作できるため、ハーフブリッジ・アプリケーションの循環電流を高精度で測定できます。低いオフセット電圧、小さなゲイン誤差、高い DC CMRR を兼ね備えているため、高精度の電流測定が可能です。 INA293-Q1 は、DC 電流測定だけではなく、1.3MHz の高帯域幅と 85dB の AC CMRR (50kHz 時) により、高速アプリケーション (例:高速過電流保護) にも適しています。

INA293-Q1 は 2.7V~20V の単一電源で動作し、消費電流は 1.5mA です。 INA293-Q1 は次のゲインを持つ 5 種類のバリアントを提供しています。20V/V、50V/V、100V/V、200V/V、500V/V。これらのゲインを選択できるため、ダイナミック・レンジの広い電流センシング・アプリケーションに対応できます。

INA293-Q1 は −40℃~+125℃の温度範囲で動作が規定されており、省スペースの SOT-23 パッケージで供給されます (2 つのピン配置バリアントがあります)。

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら