パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGS) | 10 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R |
INA300 の特徴
- 広い同相電圧範囲:0V~36V
- 応答時間を選択可能:
- 10µs、50µs、100µs
- スレッショルドをプログラム可能:
- 1 つの抵抗を使って設定
- 0mV~250mV の範囲でプログラム可能
- 精度:
- オフセット電圧:±500µV 以下
- オフセット電圧ドリフト:0.5µV/℃以下
- ヒステリシスを選択可能:
- 2mV、4mV、8mV
- アクティブ時の静止電流:135µA 以下
- ディスエーブル・モードを選択可能
- ディスエーブル時の静止電流:3.5µA 以下
- ディスエーブル時の入力バイアス電流:500nA 以下
- ラッチ・モード付きのオープン・ドレイン出力が利用可能
INA300 に関する概要
過電流保護アプリケーション向けに設計された INA300 は、シャント抵抗の両端に発生する電圧を測定し、その電圧をスレッショルド電圧入力レベルと比較することで過電流を検出する電流センシング・コンパレータです。このデバイスは、電源電圧にかかわらず、0V~36V の同相電圧で差動電圧信号を測定できます。 INA300 デバイスは、外付けの制限設定抵抗 1 つで、スレッショルド範囲を設定できます。ヒステリシスを選択できるため、0mV~250mV の広い入力信号範囲に合わせてコンパレータの動作を調整できます。
デバイスにはオープン・ドレインのアラート出力があり、透過モード (出力ステータスが入力状態に従う) またはラッチ・モード (ラッチがクリアされたときにアラート出力がクリアされる) で動作するよう構成できます。デバイスの応答時間を選択可能なため、過電流アラートは最短では 10µs で発行できます。
INA300 デバイスは 2.7V~5.5V の単一電源で動作し、最大消費電流は 135µA です。 INA300 デバイスは拡張動作温度範囲の –40℃~+125℃で動作が規定されており、 WSON-10 および VSSOP-10 パッケージで供給されます。