8-pin (DGK) package image

INA301A2IDGKT アクティブ

コンパレータ搭載、36V、550kHz、4V/μs、高精度電流センス・アンプ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

INA301A2IDGKR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAUAG
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 250 | SMALL T&R

INA301 の特徴

  • Wide Common-Mode Input Range: 0 V to 36 V
  • Dual Output: Amplifier and Comparator Output
  • High Accuracy Amplifier:
    • Offset Voltage: 35 µV (Max)
    • Offset Voltage Drift: 0.5 µV/°C (Max)
    • Gain Error: 0.1% (Max)
    • Gain Error Drift: 10 ppm/°C
  • Available Amplifier Gains:
    • INA301A1: 20 V/V
    • INA301A2: 50 V/V
    • INA301A3: 100 V/V
  • Programmable Alert Threshold Set Through a Single Resistor
  • Total Alert Response Time: 1 µs
  • Open-Drain Output With Latching Mode
  • Package: VSSOP-8

INA301 に関する概要

The INA301 includes both a high common-mode, current-sensing amplifier and a high-speed comparator configured to detect overcurrent conditions through measuring the voltage developed across a current-sensing or current-shunt resistor and comparing that voltage to a defined threshold limit. The device features an adjustable limit threshold range that is set using a single external limit-setting resistor. This current-shunt monitor can measure differential voltage signals on common-mode voltages that can vary from 0 V up to 36 V, independent of the supply voltage.

The open-drain alert output can be configured to operate in either a transparent mode where the output status follows the input state or in a latched mode where the alert output is cleared when the latch is reset. The device alert response time is under 1 µs, allowing for quick detection of overcurrent events.

This device operates from a single 2.7-V to 5.5-V supply, drawing a maximum supply current of 700 µA. The device is specified over the extended operating temperature range (–40°C to +125°C), and is available in an 8-pin VSSOP package.

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

INA301A2IDGKR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら