14-pin (PW) package image

INA302A1IPW 新規設計での使用を推奨しません

デュアル・コンパレータ搭載、36V、双方向、550kHz、4V/μs、高精度電流センス・アンプ

INA302A1IPW は新規設計での使用を推奨しません
本製品は、既存の設計にも活用できますが特に新規設計でこの代替製品をご検討になることをお勧めします。
open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと類似の機能。
INA303A1IPWR アクティブ ウィンドウ・コンパレータ搭載、36V、双方向、550kHz、4V/μs、高精度電流センス・アンプ
INA301A1IDGKR アクティブ コンパレータ搭載、36V、550kHz、4V/μs、高精度電流センス・アンプ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

INA302A1IPWR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

INA302 に関するその他の情報

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 TSSOP (PW) | 14
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 90 | TUBE

INA302 の特徴

  • 広い同相入力電圧範囲:-0.1V~+36V
  • デュアル・コンパレータ出力
    • INA302:2 つの独立した制限超過アラート
    • INA303:ウィンドウ・コンパレータ
    • スレッショルド・レベルは個別に設定
    • コンパレータ 1 のアラート応答:1µs
    • コンパレータ 2 は遅延を調整可能:2µs~10s
    • 独立したラッチ制御モードによるオープン・ドレイン出力
  • 高精度アンプ
    • オフセット電圧:30µV (最大値、A3 バージョン)
    • オフセット電圧ドリフト:0.5µV/°C (最大値)
    • ゲイン誤差:0.15% (最大値、A3 バージョン)
    • ゲイン誤差ドリフト:10ppm/°C
  • アンプ・ゲインを選択可能
    • INA302A1、INA303A1:20V/V
    • INA302A2、INA303A2:50V/V
    • INA302A3、INA303A3:100V/V

INA302 に関する概要

INA302 および INA303 (INA30x) デバイスは、範囲外電流条件を検出するために高コモンモード双方向電流センス・アンプと 2 つの高速コンパレータを備えています。INA302 コンパレータは、過電流条件を検出し応答するように構成されています。INA303 コンパレータは、ウィンドウ構成で過電流と低電流の両方の条件に応答するように構成されています。これらのデバイスは、外付けの抵抗を使用して、各コンパレータ・セットについてスレッショルド範囲を設定可能です。これらの電流シャント・モニタは、電源電圧にかかわらず、-0.1V~36V の同相電圧上の差動電圧信号を測定できます。

オープン・ドレインのアラート出力は、透過モード (出力ステータスが入力状態に従う) またはラッチ・モード (ラッチがリセットされるとアラート出力がクリアされる) で動作するよう構成できます。コンパレータ 1 のアラート応答時間は 1µs 未満であり、コンパレータ 2 のアラート応答は外付けコンデンサにより 2µs~10s の範囲に設定できます。

これらのデバイスは 2.7V~5.5V の単一電源で動作し、最大消費電流は 950µA です。これらのデバイスは、拡張温度範囲の -40°C~+125°C で動作が規定されており、14 ピンの TSSOP パッケージで供給されます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

INA302A1IPWR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら