8-pin (JD) package image

INA333SJD アクティブ

高温用、低消費電力、高精度、計測アンプ

価格

数量 価格
+

品質に関する情報

定格 High Temp
RoHS はい
REACH はい
MSL rating / リフローピーク温度 N/A for Pkg Type
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 CDIP SB (JD) | 8
動作温度範囲 (℃) -55 to 210
パッケージ数量 | キャリア 45 | TUBE

INA333-HT の特徴

  • Low Offset Voltage: 25 μV (max at 25°C), G ≥ 100
  • Low Drift: 0.2 µV/°C, G ≥ 1000
  • Low Noise: 55 nV/√Hz, G ≥ 100
  • High CMRR: 100 dB (min at 25°C), G ≥ 10
  • Supply Range: +1.8 V to +5.5 V
  • Input Voltage: (V–) +0.1 V to (V+) –0.1 V
  • Output Range: (V–) +0.05 V to (V+) –0.05V
  • Low Quiescent Current: 198 µA
  • RFI Filtered Inputs

INA333-HT に関する概要

The INA333 is a low-power, precision instrumentation amplifier offering excellent accuracy. The versatile 3-op amp design, small size, and low power make it ideal for a wide range of portable applications.

A single external resistor sets any gain from 1 to 1000. The INA333 is designed to use an industry-standard gain equation: G = 1 + (100kΩ/RG).

The INA333 provides very low offset voltage (25 µV at 25°C, G ≥ 100), excellent offset voltage drift (0.2 µV/°C, G ≥ 100), and high common-mode rejection (100 dB at 25°C, G ≥ 10). It operates with power supplies as low as 1.8 V (±0.9V), and quiescent current is only 50 µA—ideal for battery-operated systems. Using autocalibration techniques to ensure excellent precision over the extended industrial temperature range, the INA333 also offers exceptionally low noise density (55 nV/√Hz) that extends down to dc.

The INA333 is is specified over the TA = –55°C to +210°C temperature range.

価格

数量 価格
+

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら