パッケージ情報
パッケージ | ピン数 WSON (DRG) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 3,000 | LARGE T&R |
INA333 の特徴
- 低オフセット電圧:25μV(max)、G ≥100
- 低ドリフト:0.1μV/°C、G ≥100
- 低ノイズ:50nV/Hz、G ≥100
- 高CMRR:100dB(min)、G ≥10
- 低入力バイアス電流:200pA(max)
- 電源範囲:+1.8V~+5.5V
- 入力電圧:(V–)+0.1V ~(V+)– 0.1V
- 出力範囲:(V–)+0.05V ~(V+)– 0.05V
- 低無信号時電流:50μA
- 動作温度範囲:–40°C ~ +125°C
- RFIフィルタ付き入力
- MSOP-8およびDFN-8パッケージ
- アプリケーション
- ブリッジ・アンプ
- ECG(心電図)アンプ
- 圧力センサ
- 医療用計測機器
- 携帯型計測機器
- 重量計
- 熱電対アンプ
- RTD(測温抵抗)センサおよびアンプ
- データ・アクイジション
INA333 に関する概要
INA333は、優れた精度を提供する、低電力、高精度の計測アンプです。多用途な3オペアンプ構成、コンパクトなサイズ、お よび低消費電力により、幅広い範囲の携帯型アプリケーションに最適です。
1個の外付け抵抗により、1~1000の範囲で任意のゲインを設定できます。INA333は、業界標準のゲイン式G = 1 +( 100kΩ/RG)を使用するよう設計されています。
INA333は、非常に低いオフセット電圧(25μV、G ≥ 100)、優れたオフセット電圧ドリフト特性(0.1μV/°C、G ≥100)、および高い同相除去(100dB、G ≥10)が特長です。最小1.8V(±0.9V)の電源で動作し、無信号時電流はわずか50μAと低いため、バッテ リ駆動システムに最適です。自動校正機能により拡張された産業用温度範囲にわたって優れた精度が確保され、DCまでのノ イズ密度も極めて低く(50nV/Hz)なっています。
INA333はMSOP-8およびDFN-8の表面実装パッケージで供給され、TA = –40°C~+125°Cの範囲で仕様が規定されています。