パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
ISO1042-Q1 の特徴
- AEC Q100:車載アプリケーション向け認定済み
- グレード 1:周囲温度範囲 -40℃~125℃
- 機能安全対応
- ISO 11898-2:2016 の物理層規格に適合
- 最大 1Mbps の Classic CAN、最大 5Mbps の FD (フレキシブル・データレート) に対応
- Low ループ遅延:152ns
- 保護機能
- DC バス障害保護電圧:±70V
- バス・ピンの HBM ESD 耐性:±16kV
- ドライバ優先タイムアウト (TXD DTO)
- V CC1 および V CC2 の低電圧保護機能
- 同相モード電圧範囲:±30V
- 無電源時の理想的なパッシブ動作、高インピーダンスのバス端子
- 高い CMTI:100kV/µs
- V CC1 電圧範囲:1.71V~5.5V
- CAN コントローラへの 1.8V、2.5V、3.3V、5.0V ロジック・インターフェイスに対応
- V CC2 電圧範囲:4.5V~5.5V
- 堅牢な電磁環境適合性 (EMC)
- システム・レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
- 低い放射
- 16-SOIC および 8-SOIC パッケージ・オプション
- 産業用バージョンを供給可能:ISO1042
- 安全関連認証:
- DIN VDE V 0884-11:2017-01に 準拠した 7071V PK V IOTM/1500V PK V IORM (強化絶縁型 / 基本絶縁型)
- UL1577 に準拠した絶縁耐圧:5000V RMS (1 分間)
- CQC、TUV、CSA 認定
ISO1042-Q1 に関する概要
ISO1042 -Q1 デバイスは、ISO11898-2 (2016) 規格に準拠したガルバニック絶縁のコントローラ・エリア・ネットワーク (CAN) トランシーバです。ISO1042 -Q1 デバイスは、±70V の DC バス障害保護機能を搭載し、±30V の同相電圧範囲に対応しています。CAN FD モードで最高 5Mbps のデータレートに対応するため、Classic CAN よりはるかに高速にペイロードを伝送できます。耐圧 5000V RMS および 1060V RMS の動作電圧の二酸化ケイ素 (SiO 2) 絶縁膜を採用しています。電磁環境適合性が大幅に強化されているため、システム・レベルのESD、EFT、サージ、放射の規格に準拠できます。絶縁型電源と組み合わせて使用した場合、高電圧に対して保護し、バスからのノイズ電流がローカル・グランドに入り込むことを防止できます。ISO1042 -Q1 デバイスは、基本絶縁型と強化絶縁型の両方で供給されます (「強化絶縁型と基本絶縁型のオプション」を参照)。ISO1042 -Q1 デバイスは、-40℃~+125℃の広い周囲温度範囲をサポートしています。このデバイスは、SOIC-16 (DW) パッケージと小型の SOIC-8 (DWV) パッケージで供給されます。