パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOP (DUB) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 105 |
パッケージ数量 | キャリア 50 | TUBE |
ISO1050 の特徴
- ISO11898-2 の要件に適合
- 5000V RMS 絶縁 (ISO1050DW)
- 2500V RMS 絶縁 (ISO1050DUB)
- フェイルセーフ出力
- Low ループ遅延:150ns (標準)、210ns (最大)
- 50kV/µs の標準過渡耐性
- -27V~40V のバス障害保護
- ドライバ (TXD) ドミナント・タイムアウト機能
- 3.3V と 5V のマイクロプロセッサをサポートする I/O 電圧範囲
- 安全関連認証
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した VDE 認定
- UL 1577 認定
-
IEC 61010-1、IEC 60601-1 の CSA 認定済み
- EN/UL/CSA 62368-1 の TUV 強化絶縁認定 (ISO1050DW のみ)
- GB4943.1 準拠の CQC 強化絶縁 (ISO1050DW のみ)
- 定格動作電圧で 25 年の標準寿命 (アプリケーション・レポート SLLA197 および「平均寿命と動作電圧との関係」を参照)
ISO1050 に関する概要
ISO1050 は、ISO11898-2 規格の仕様を満たすガルバニック絶縁型 CAN トランシーバです。このデバイスには、酸化シリコン (SiO 2) 絶縁バリアで分離されたロジック入力および出力バッファがあり、ISO1050DW では最大 5000V RMS、ISO1050DUB では最大 2500V RMS のガルバニック絶縁を提供します。絶縁型電源と組み合わせた場合に、データ・バスや他の回路上のノイズ電流がローカル GND に入り込み、ノイズに敏感な回路に干渉したり、損傷を与えるのを防止できます。
CAN トランシーバとして、バスへの差動送信機能と CAN コントローラの差動受信機能を、最大 1 メガビット/秒 (Mbps) の信号レートで実現します。このデバイスは、特に過酷な環境で動作するように設計されており、-27V~40V でのクロスワイヤ、過電圧、およびグランド損失に対する保護、過熱シャットダウン、および -12V~12V の同相電圧範囲を備えています。
ISO1050 は、-55℃~105℃の周囲温度範囲で動作することが特徴です。