パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE |
ISO1432 の特徴
- TIA/EIA-485-A と互換
- 5V のバス側電源で PROFIBUS 互換
- バス I/O 保護
- ±30kV HBM
- ±16kV IEC 61000-4-2 接触放電
- ±4kV IEC 61000-4-4 電気的高速過渡
- 低 EMI の 500kbps、12Mbps、50Mbps データ レート
- 1.71V〜5.5V のロジック側電源 (VCC1)、3V〜5.5V のバス側電源 (VCC2)
- バスの開放、短絡、アイドルに対するフェイルセーフを備えたレシーバ
- 1/8 の単位負荷で、バス上に最大 256 のノード
- 100kV/µs (標準値) の高い同相過渡耐性
- 拡張温度範囲: -40°C~125°C
- 電源オンおよび電源オフ時にグリッチがなく、ホット プラグイン可能
- ワイドボディ SOIC-16 パッケージ
- ほとんどの絶縁 RS-485 トランシーバとピン互換
- 安全関連認証:
- DIN VDE V 0884-11:2017-01 に準拠した 7071VPK VIOTM および 1500VPK VIORM (強化絶縁型 / 基本絶縁型)
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5000VRMS (1 分間)
- IEC 60950-1、IEC 62368-1、IEC 60601-1、IEC 61010-1 認定
- CQC、TUV、CSA 承認
ISO1432 に関する概要
ISO14xx デバイスは、TIA/EIA RS-485 および RS-422 アプリケーション用のガルバニック絶縁差動ライン トランシーバです。これらのトランシーバはノイズ耐性があり、過酷な産業用環境で動作するよう設計されています。これらのデバイスのバス用ピンは、高レベルの IEC 静電放電 (ESD) および IEC 電気的高速過渡 (EFT) 事象に耐えられるので、システムレベルの保護のためにバス上に部品を追加する必要はありません。デバイスは、基本絶縁型と強化絶縁型の両方で供給されます (「強化絶縁型と基本絶縁型のオプション」を参照)。