パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE |
ISO1541 の特徴
- 絶縁型双方向、I2C 互換、通信
- 最高 1MHz での動作に対応
- 電源電圧範囲:3V~5.5V
- オープン・ドレイン出力、サイド 1 で 3.5mA、サイド 2 で 35mA のシンク電流能力
- -40℃~+125℃の動作温度範囲
- ±50kV/µs の過渡耐性 (標準値)
- HBM ESD 保護:すべてのピンで 4kV、 バスのピンで 8kV
- 安全関連の認証:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した絶縁耐圧:4242VPK
- UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:2500VRMS (1 分間)
- IEC 62368-1 最終機器標準準拠の CSA 認定
- GB4943.1-2011 に準拠した CQC 基本絶縁
ISO1541 に関する概要
ISO1540 および ISO1541 デバイスは、低消費電力の双方向アイソレータで、I2C インターフェイスと互換性があります。これらのデバイスにはロジック入力および出力バッファがあり、二酸化ケイ素 (SiO2) バリアを使用したテキサス・インスツルメンツの容量性絶縁テクノロジによって分離されています。これらのデバイスは、絶縁型電源と組み合わせて使用することで、高電圧を遮断し、グランドを絶縁し、ノイズ電流がローカル・グランドに入り込んでノイズに敏感な回路に干渉したり損傷を与えたりすることを防止します。
この絶縁テクノロジにより、フォトカプラと比較して機能、性能、サイズ、消費電力が優れています。 ISO1540 および ISO1541 デバイスにより、小さなフォーム・ファクタ内に、完全に絶縁された I2C インターフェイスを実装できます。
ISO1540 にはクロックおよびデータ・ライン用の 2 つの絶縁された双方向チャネルがあり、 ISO1541 には双方向のデータ・チャネルと単方向のクロック・チャネルがあります。 ISO1541 は 1 つのコントローラを持つアプリケーションに、 ISO1540 は複数のコントローラを持つアプリケーションに適しています。ターゲットによるクロックのストレッチが可能なアプリケーションでは、 ISO1540 デバイスを使用する必要があります。
絶縁された双方向通信は、これらのデバイス内で、サイド 1 の Low レベル出力電圧を、サイド 1 の High レベル入力電圧より高い値にオフセットすることによって行われるため、標準のデジタル・アイソレータで発生するような内部的なロジック・ラッチを防止できます。