ISO6760-Q1
- 下記内容で AEC-Q100 認定済み:
- デバイス温度グレード 1:-40℃~+125℃の動作時周囲温度範囲
- VDA320 絶縁要件に適合
- 50Mbps のデータ・レート
- 堅牢な絶縁バリア:
- 1500V RMS の動作電圧での長い寿命
- 最高 5000V RMS の絶縁定格
- 最高 10kV のサージ耐量
- CMTI:±150kV/µs (標準値)
- 広い電源電圧範囲:1.71V~1.89V、2.25V~5.5V
- 1.71V から 5.5V への電圧変換
- デフォルト出力 High (ISO676x -Q1) と Low (ISO676xF -Q1) を選択可能
- チャネルごとに 1.6mA (標準値、1Mbps の場合)
- 小さい伝搬遅延時間:11ns (標準値)
- 堅牢な電磁気互換性 (EMC)
- システム・レベルの ESD、EFT、サージ耐性
- 低い放射
- ワイド SOIC (DW-16) パッケージ
- 安全関連の認証:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
- UL 1577 部品認定プログラム
- IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1、GB 4943.1 認定
ISO676x -Q1 デバイスは、UL 1577 準拠の最大 5000V RMS の絶縁定格を必要とするコスト重視のアプリケーションに理想的な高性能 6 チャネル・デジタル・アイソレータです。これらのデバイスは VDE、TUV、CSA、CQC の認定も受けています。
ISO676x-Q1 デバイスは、CMOS または LVCMOS デジタル I/O を絶縁しながら、高い電磁気耐性と低い放射を低消費電力で実現します。各絶縁チャネルは、テキサス・インスツルメンツの二重容量性二酸化ケイ素 (SiO 2) 絶縁バリアで分離されたロジック入力および出力バッファを備えています。ISO676x デバイス・ファミリは、6 つのチャネルすべてが同じ方向、または 1、2、3 チャネルが逆方向で、他のチャネルが順方向など、可能なすべてのピン構成で利用可能です。入力電力または入力信号が失われた場合のデフォルト出力は、接尾辞 F のないデバイスでは High、接尾辞 F のあるデバイスでは Low です。詳細は「デバイスの機能モード」のセクションを参照してください。
これらのデバイスを絶縁電源と組み合わせて使用することで、 CAN、LIN などのデータ・バスのノイズ電流によって敏感な回路が損傷を受けることを防止できます。革新的なチップ設計およびレイアウト技法により、 ISO676x-Q1 デバイスは電磁両立性が大幅に強化されているため、システム・レベルの ESD、EFT、サージ、および放射のコンプライアンスを容易に達成できます。 ISO676x-Q1 デバイス・ファミリは、16 ピン SOIC ワイド・ボディ (DW) パッケージで供給される、旧世代品に対するピン・ツー・ピン・アップグレード製品です。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | ISO676x-Q1 汎用 6 チャネル車載用強化絶縁型デジタル・アイソレータ、堅牢な EMC データシート (Rev. C 翻訳版) | PDF | HTML | 英語版 (Rev.C) | PDF | HTML | 2023年 6月 6日 |
証明書 | VDE Certificate for Reinforced Isolation for DIN EN IEC 60747-17 (Rev. S) | 2024年 2月 29日 | ||||
証明書 | CQC Certificate for ISOxxDWx (Rev. J) | 2023年 3月 27日 | ||||
証明書 | CSA Certificate for ISO676xDW (Rev. A) | 2023年 2月 15日 | ||||
証明書 | TUV Certificate for Isolation Devices (Rev. K) | 2022年 8月 5日 | ||||
証明書 | UL Certificate of Compliance File E181974 Vol 4 Sec 6 (Rev. P) | 2022年 8月 5日 | ||||
機能安全情報 | ISO6760, ISO6760-Q1 Functional Safety FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pi | PDF | HTML | 2022年 3月 9日 |
設計および開発
デスクトップにある「Design & development」(設計と開発) セクションをご覧ください。購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。