8-pin (D) package image

ISO721DR アクティブ

シングルチャネル、100Mbps デジタル・アイソレータ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
open-in-new 代替品を表示

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ISO721D 生産中止品
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8
動作温度範囲 (℃) -40 to 125
パッケージ数量 | キャリア 2,500 | LARGE T&R

ISO721 の特徴

  • 4000 V(paek)アイソレーション
    • UL 1577,IEC 60747-5-2(VDE 0884 ,Rev. 2), IEC 61010-1およびCSA認定
    • 50 kV/μs(typ)の瞬時同相除去電圧
  • 0 Mbpsから150 Mbpsの信号伝送レート
    • 低伝播遅延
    • 低パルス幅歪み
  • ローパワー・スリープモード
  • 高電磁耐性
  • 低入力電流
  • フェイルセーフ出力
  • ほとんどの光および磁気アイソレータとのドロップ イン置換
  • APPLICATIONS
    • 産業用フィールドバス
      • Modbus
      • Profibus
      • DeviceNET™ データバス
      • SDS™(Smart Distributed Systems)
    • コンピュータ周辺インターフェイス
    • サーボ制御インターフェイス
    • データアクジション

    (1) ラインの信号伝送レートは1秒当たりの電圧遷移の数であ り、bps(bit per second)の単位で表します。

ISO721 に関する概要

ISO721およびISO721Mは、シリコン酸化膜(SiO2)の絶縁膜 により分離されたロジック入力と出力バッファを備えるデジタ ルアイソレータです。この絶縁膜により最大4000Vの絶縁耐圧 が得られます。これらのデバイスを絶縁型電源とともに使用す ると、データバスや他回路のノイズ電流のローカルグランドへ の混入、およびセンシティブな回路への干渉あるいは破壊を防 止できます。

バイナリ入力信号はバランス信号に調整・変換され、次に容量 性の絶縁膜により伝播されます。この信号が絶縁膜を通過する と、差動コンパレータがロジックの遷移情報を受け取り、それ に応じてフリップフロップや出力回路をセットあるいはリセッ トします。更新パルスが絶縁膜を通して定期的に送られ、出力 のDCレベルを適正にします。このDCリフレッシュ・パルスを 4μS以上受け取られない場合、入力の電源断あるいは誤動作と 判断し、フェイルセーフ回路が出力をロジックのハイ状態にし ます。

集積回路の誘電体およびコンデンサーに特有な対称性により 高精度の容量整合性が得られ、入出力グランド間で過渡電圧が 高速に変化しても出力は誤動作しません。この容量が小さいた めその時定数も小さく、信号伝送レート,(1) がISO721で0Mbp(s DC) から100Mbps,およびISO721Mで0Mbps(DC)から150Mbpsとい う高速な動作が得られます。

これらのデバイスには、3.3Vと5Vあるいはそれらの組み合せ の2電源が必要です。3.3V電源を供給する場合の入力はすべて 5Vの許容電圧範囲であり、出力はすべて4mAドライブのCMOS です。

ISO721の入力しきい値はTTLレベルです。また、入力にノイ ズフィルタがあり、最大2ns幅までのパルスがデバイス出力に 通過するのを防止します。

ISO721Mの入力しきい値はVcc/2のCMOSレベルです。また、 入力にノイズフィルタがなく、そのため余分な伝播遅延がありま せん。ISO721Mはこれらの特長によりジッタ動作も低減します。

ISO721およびISO721Mは、–40℃から125℃の周囲温度範囲 で動作が規定されています。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ISO721D 生産中止品
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にするために、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ梱包デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら