パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (D) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 75 | TUBE |
ISO7710 の特徴
- 100Mbps のデータ・レート
- 堅牢な絶縁バリア:
- 1500 V RMS の動作電圧で 100 年を超える予測寿命
- 最高 5000V RMS の絶縁定格
- 最高 12.8kV のサージ耐量
- CMTI:±100kV/µs (標準値)
- 広い電源電圧範囲:2.25V~5.5V
- 2.25V から 5.5V への電圧レベル変換
- デフォルト出力 HIGH (ISO7710) および LOW (ISO7710F) のオプション
- 広い温度範囲:–55℃~125℃
- 低消費電力:1.7mA (標準値、 1Mbps 時)
- 小さい伝搬遅延時間:11ns (標準値、 電源電圧 5V 時)
- 堅牢な電磁気互換性 (EMC)
- システム・レベルの ESD、EFT、サージ耐性
- 絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC 61000-4-2 接触放電保護
- 低い放射
- パッケージはワイド SOIC (DW-16) およびナロー SOIC (D-8) を選択可能
- 車載用バージョンを利用可能:ISO7710-Q1
- 安全関連認証
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁
- UL 1577 部品認定プログラム
- IEC 62368-1、IEC 61010-1、IEC 60601-1、GB 4943.1 認定
ISO7710 に関する概要
ISO7710 デバイスは、高性能の 1 チャネル・デジタル・アイソレータであり、UL 1577 準拠で 5000V RMS (DW パッケージ) および 3000V RMS (D パッケージ) の絶縁定格を備えています。デバイスは VDE、TUV、CSA、CQC 認定も取得しています。
ISO7710 デバイスは電磁気耐性が高く、エミッションが少なく、低消費電力を実現し、CMOS または LVCMOS デジタル I/O が絶縁されています。この絶縁チャネルにはロジック入力および出力バッファがあり、二重の容量性二酸化ケイ素 (SiO 2) 絶縁バリアによって分離されています。入力電力または入力信号が失われた場合のデフォルト出力は、接尾辞 F のないデバイスでは HIGH、接尾辞 F のあるデバイスでは LOW です。詳細は「デバイスの機能モード」のセクションを参照してください。
このデバイスを絶縁電源と組み合わせて使用することで、 RS-485、RS-232、CAN などのデータ・バスやその他の回路のノイズ電流がローカル・グランドに入り込む、あるいはノイズに敏感な回路に干渉するまたは損傷を与える、といったことを防止できます。革新的なチップ設計およびレイアウト技法により、 ISO7710 デバイスは電磁気互換性が大幅に強化されているため、システム・レベルの ESD、EFT、サージ、および放射のコンプライアンスを容易に達成できます。 ISO7710 デバイスには、ワイド・ボディ (DW) の 16 ピン SOIC パッケージのものと、ナロー・ボディ (D) の 8 ピン SOIC パッケージのものが用意されています。