パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE |
ISO7761 の特徴
- 100Mbps のデータ レート
- 堅牢な絶縁バリア:
- 推定寿命:30 年超
- 最高 5000VRMS の絶縁定格
- 最高 12.8kV のサージ耐量
- CMTI:±100kV/µs (標準値)
- 広い電源電圧範囲:2.25V~5.5V
- 2.25V から 5.5V への電圧変換
- デフォルト出力が HIGH (ISO776x) と LOW (ISO776xF) のオプション
- 広い温度範囲:-55℃~+125℃
- 低消費電力:1Mbps でチャネルごとに標準値 1.4mA
- 小さい伝搬遅延時間:11ns (標準値、5V 時)
- 堅牢な電磁環境適合性 (EMC):
- システム レベルでの ESD、EFT、サージ耐性
- 絶縁バリアの両側で ±8kV の IEC 61000-4-2 接触放電保護
- 低い放射
- Wide-SOIC (DW-16) および SSOP (DBQ-16) パッケージ オプション
- 車載用バージョンを利用可能:ISO776x-Q1
- 安全関連認証:
- DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁
- UL 1577 部品認定プログラム
- IEC 62368-1 および IEC 60601-1 準拠の CSA 認定
- GB4943.1 準拠の CQC 認定
- EN 62368-1 および EN 61010-1 による TUV 認証
ISO7761 に関する概要
ISO776x デバイスは、高性能の 6 チャネル・デジタル・アイソレータであり、UL 1577 準拠で 5000VRMS (DW パッケージ) および 3000VRMS (DBQ パッケージ) の絶縁定格を備えています。このファミリのデバイスは、VDE、CSA、TUV、CQCについても認定済みです。
ISO776x ファミリのデバイスは電磁気耐性が高く、放射が低く、低消費電力を実現し、CMOS または LVCMOS デジタルI/O が絶縁されています。それぞれの絶縁チャネルにはロジック入力およびロジック出力バッファがあり、二重の容量性二酸化ケイ素 (SiO2) の絶縁バリアによって分離されています。ISO776x ファミリのデバイスは、6 つのチャネルすべてが同じ方向、または 1、2、3 チャネルが逆方向で他のチャネルが順方向など、可能なすべてのピン構成で利用可能です。入力電力または入力信号が失われた場合のデフォルト出力は、接尾辞 F のないデバイスでは HIGH、接尾辞 F のあるデバイスでは LOW になります。詳細は「デバイスの機能モード」のセクションを参照してください。
絶縁電源と組み合わせて使用することで、このデバイス・ファミリは、データ・バス (たとえば RS-485、RS-232、CAN など) または他の回路からのノイズ電流がローカル・グランドに入り込み、敏感な回路に干渉や損傷を引き起こすことを防ぐのに役立ちます。革新的なチップ設計およびレイアウト技法により、ISO776x ファミリのデバイスは電磁環境適合性が大幅に強化されているため、システム・レベルの ESD、EFT、サージ、および放射に関するコンプライアンスを容易に達成できます。ISO776x ファミリのデバイスは、16 ピンの SOIC および SSOP パッケージで供給されます。