パッケージ情報
パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 16 |
動作温度範囲 (℃) -55 to 125 |
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R |
ISO7821LL の特徴
- TIA/EIA-644-A LVDS標準に準拠
- 信号速度: 最大100Mbps
- 広い電源電圧範囲: 2.25V~5.5V
- 広い温度範囲: 周囲温度-55℃~+125℃
- 低消費電力: 100Mbpsでチャネルごとの標準値
- 9.3mA (ISO7820LL)
- 9.5mA (ISO7821LL)
- 低い伝搬遅延: 17ns (標準値)
- 業界最先端のCMTI (最小値): ±100kV/μs
- 堅牢な電磁気互換性(EMC)
- システム・レベルでのESD、EFT、サージ耐性
- 低い放射
- 絶縁バリアの寿命: 40年以上
- ワイド・ボディ、および超ワイド・ボディのSOIC-16パッケージ・オプション
- 絶縁サージ耐久電圧12800VPK
- 安全関連の認定
- 8000VPKの、DIN V VDE V 0884-10 (VDE V 0884-10):2006-12準拠の強化絶縁
- UL 1577に準拠した絶縁耐圧: 5700VRMS (1分間)
- CSA Component Acceptance Notice 5A、IEC-60950-1、およびIEC 60601-1最終機器標準
- EN 61010-1およびEN 60950-1準拠のTUV認定
- GB4943.1-2011 CQC認定
- すべての認定は計画中
アプリケーション
- モーター制御
- 試験/測定機器
- 産業用オートメーション
- 医療用機器
- 通信システム
All trademarks are the property of their respective owners.
ISO7821LL に関する概要
ISO782xLLファミリのデバイスは高性能の絶縁されたデュアルLVDSバッファで、8000VPKの絶縁耐圧があります。このデバイスは、高い電磁気耐性、低い放射、低い消費電力を実現し、同時にLVDSバス信号が絶縁されています。それぞれの絶縁チャネルにはLVDS受信および送信バッファがあり、二酸化シリコン(SiO2)絶縁バリアにより分離されています。
ISO7820LLデバイスには、2つの順方向チャネルがあります。ISO7821LLデバイスには、1つの順方向チャネルと1つの逆方向チャネルがあります。
革新的なチップ設計およびレイアウト技法により、ISO782xLLファミリのデバイスは電磁環境適合性が大幅に強化されているため、システム・レベルのESD、EFT、サージ、および放射に関するコンプライアンスを簡単に実現できます。
ISO782xLLファミリのデバイスは、16ピンのSOICワイド・ボディ(DW)パッケージと、超ワイド・ボディ(DWW)パッケージで供給されます。