16-pin (DW) package image

ISO7841FDW アクティブ

最高絶縁定格、クワッドチャネル、3/1、強化絶縁型デジタル・アイソレータ

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ISO7841FDWR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 NIPDAU
MSL rating / リフローピーク温度 Level-2-260C-1 YEAR
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 SOIC (DW) | 16
動作温度範囲 (℃) -55 to 125
パッケージ数量 | キャリア 40 | TUBE

ISO7841 の特徴

  • 信号速度:最大 100Mbps
  • 広い電源電圧範囲:2.25V~5.5V
  • 2.25V から 5.5V への電圧変換
  • 広い温度範囲:-55℃~125℃
  • 低い消費電力:1Mbps でチャネルごとに標準値 1.7mA
  • 小さい伝搬遅延時間:標準値 11ns (5V電源)
  • 業界をリードする CMTI (最小値): ±100kV/µs
  • 堅牢な電磁環境適合性 (EMC)
  • システム レベルでのESD、EFT、サージ耐性
  • 低い放射
  • 絶縁バリアの寿命:40 年超
  • ワイド ボディ SOIC-16 パッケージまたは超ワイド ボディ SOIC-16 パッケージを選択可能
  • 安全および規制の認定:
    • DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) に準拠した強化絶縁耐圧:8000VPK
    • UL 1577 に準拠した絶縁耐圧:5.7kVRMS (1 分間)
    • CSA Component Acceptance Notice 5A、IEC 60950-1、およびIEC 60601-1 最終機器標準
    • GB4943.1 準拠の CQC 認定
    • EN 61010-1 および EN 62368-1 準拠の TUV 認定

ISO7841 に関する概要

ISO7841x デバイスは、8000VPK の絶縁電圧を持つ高性能クワッド チャネル デジタル アイソレータです。このデバイスは、VDE、CSA、TUV、CQC に準拠した強化絶縁認証を取得しています。本アイソレータは、CMOS や LVCMOS のデジタル I/O を絶縁しながら、低消費電力で高い電磁気耐性と低い放射を実現します。各絶縁チャネルは、二酸化ケイ素 (SiO2) の絶縁バリアで分離されたロジック入力および出力バッファを備えています。

このデバイスは複数のイネーブル ピンを備えています。これらのイネーブル ピンを使うと、マルチコントローラ駆動アプリケーションにおいて、各出力を高インピーダンス状態にすることで、消費電力を低減できます。ISO7841 デバイスには、3 個の順方向チャネルと 1 個の逆方向チャネルがあります。入力電源または信号が失われた場合のデフォルト出力は、ISO7841 デバイスでは「High」、ISO7841F バイスでは「Low」です。詳細については、「デバイスの機能モード」セクションを参照してください。

このデバイスを絶縁型電源と組み合わせて使用すると、データ バスや他の回路上のノイズ電流がローカル グランドに入り込んでノイズに敏感な回路に干渉または損傷を与えることを、防止できます。革新的なチップ設計およびレイアウト技法により、ISO7841 デバイスは電磁両立性が大幅に強化されているため、システム レベルの ESD、EFT、サージ、放射のコンプライアンスを容易に達成できます。

ISO7841 デバイスは、16 ピン SOIC ワイド ボディ (DW) および超ワイド ボディ (DWW) パッケージで供給されます。

価格

数量 価格
+

追加のパッケージ数量 | キャリア オプション これらの製品は同じものですが、異なるキャリア タイプで出荷されます

ISO7841FDWR アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります
パッケージ数量 | キャリア 2,000 | LARGE T&R
在庫
数量 | 価格 1ku | +

キャリア オプション

パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

詳細はこちら

ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

詳細はこちら