LM3658
The LM3658 is a single chip charger IC designed for handheld applications. It can safely charge and maintain a single cell Li-Ion/Polymer battery operating from an AC wall adapter or USB power source. Input power source selection of USB/AC is automatic. With both power sources present, the AC power source has priority. Charge current is programmed through an external resistor when operating from an AC wall adapter allowing charge currents from 50 mA to 1000 mA. When the battery is charged using USB power, charge currents of 100 mA or 500 mA are pin-selectable. The termination voltage is controlled to within ±0.35% of 4.2V.
The LM3658 requires few external components and integrates internal power FETs, reverse current protection and current sensing. The internal power FETs are thermally regulated to obtain the most efficient charging rate for a given ambient temperature.
The LM3658 operates in five modes: pre-qualification mode, constant-current mode, constant-voltage mode, top-off mode and maintenance mode. Additionally, the charger IC operates as a linear regulator in “LDO mode”, when the AC wall adapter is connected and no battery is present. Optimal battery management is obtained through thermal regulation, battery temperature measurement and multiple safety timers. The LM3658 provides two open-drain outputs for LED status indication or connection to GPIOs.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM3658 Dual Source USB/AC Li Chemistry Charger IC for Portable Applications データシート (Rev. E) | 2007年 3月 10日 | |||
ユーザー・ガイド | AN-1517 LM3658 Evaluation Kit (Rev. E) | 2013年 4月 30日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM3658SD-AEV — 2入力、USB/AC リチウム・ケミストリ・チャージャ IC、ポータブル・アプリケーション用
The LM3658 is a single chip charger IC designed for hand-held applications. The LM3658 can safely charge and maintain a single cell Li-Ion/Polymer battery operating from an AC wall adapter or the USB power source. Input power source selection of USB/AC is automatic. With both power sources present, (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
WSON (DSC) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。