LM4861
- No output coupling capacitors, bootstrap capacitors, or snubber circuits are necessary
- Small Outline (SOIC) packaging
- Compatible with PC power supplies
- Thermal shutdown protection circuitry
- Unity-gain stable
- External gain configuration capability
Key Specifications
- THD+N for 1kHz at 1W continuous average output power into 8Ω 1.0% (max)
- Output power at 10% THD+N at 1kHz into 8Ω 1.5 W (typ)
- Shutdown Current 0.6µA (typ)
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM4861 is a bridge-connected audio power amplifier capable of delivering 1.1W of continuous average power to an 8Ω load with 1% THD+N using a 5V power supply.
Boomer audio power amplifiers were designed specifically to provide high quality output power with a minimal amount of external components using surface mount packaging. Since the LM4861 does not require output coupling capacitors, bootstrap capacitors, or snubber networks, it is optimally suited for low-power portable systems.
The LM4861 features an externally controlled, low-power consumption shutdown mode, as well as an internal thermal shutdown protection mechanism.
The unity-gain stable LM4861 can be configured by external gain-setting resistors for differential gains of up to 10 without the use of external compensation components. Higher gains may be achieved with suitable compensation.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM4861 1.1W Audio Power Amplifier with Shutdown Mode データシート (Rev. C) | 2013年 5月 2日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。