パッケージ情報
パッケージ | ピン数 VSSOP (DGK) | 8 |
動作温度範囲 (℃) -40 to 85 |
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | SMALL T&R |
LM4871 の特徴
- 出力カップリング・コンデンサ、ブートストラップ・コンデンサ、
スナバ回路が不要 - ユニティ・ゲインで安定動作
- サーマル・シャットダウン保護
- LLP、MSOP、SO、DIP パッケージ
- 外部抵抗によりゲイン設定可能
- LM4861とピンコンパチブル
LM4871 に関する概要
LM4871 は5V 電源を使用して、THDを10%未満に抑えたまま、3Ω負荷に平均電力3Wを連続供給することができるブリッジ型モ ノラル・オーディオ・パワーアンプです(1)。携帯電子機器での省電力化を図るため、LM4871 にはマイクロパワー・シャット ダウン・モードが付いています。同モードのときの待機時電流IQは0.6µA ( 代表値) です。VDDをSHUTDOWN 端子に印加す ると、マイクロパワー・シャットダウン・モードに入ります。
各種Boomer オーディオ・パワーアンプは、忠実度の高い大きな音声信号を出力することを特に目的として設計されています。外 付け部品がほとんど要らず、2.0V ~ 5.5Vという低い電源電圧で作動します。LM4871 は、出力カップリング・コンデンサ、ブート ストラップ・コンデンサ、またスナバ回路も必要としないため、低消費電力型の携帯システムに最適です。
ほかにLM4871 の特長としては、サーマル・シャットダウン保護機能や、ユニティ・ゲインでの安定動作保証、外付け部品による利 得設定機能などがあります。