LM4876
- Does Not Require Output Coupling Capacitors, Bootstrap Capacitors, Or Snubber Circuits
- 10-pin VSSOP and 8-pin SOIC Packages
- Unity-Gain Stable
- External Gain Set
Key Specifications
- THD+N at 1kHz for 1W Continuous Average Output Power into 8Ω 0.5% (max)
- Output Power At 1kHz Into 8Ω with 10% THD+N 1.5 W (typ)
- Shutdown Current 0.01µA (typ)
- Supply Voltage Range 2.0V to 5.5 V
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM4876 is a single 5V supply bridge-connected audio power amplifier capable of delivering 1.1W (typ) of continuous average power to an 8Ω load with 0.5% THD+N.
Like other audio amplifiers in the Boomer series, the LM4876 is designed specifically to provide high quality output power with a minimal amount of external components. The LM4876 does not require output coupling capacitors, bootstrap capacitors, or snubber networks. It is perfectly suited for low-power portable systems.
The LM4876 features an active low externally controlled, micro-power shutdown mode. Additionally, the LM4876 features an internal thermal shutdown protection mechanism. For PCB space efficiency, the LM4876 is available in VSSOP and SOIC surface mount packages.
The unity-gain stable LM4876's closed loop gain is set using external resistors.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM4876 1.1W Audio Power Amplifier with Logic Low Shutdown データシート (Rev. E) | 2013年 5月 2日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点