LM4901
- Available in Space-Saving Packages: WSON and VSSOP
- Ultra Low Current Shutdown Mode
- BTL Output can Drive Capacitive Loads
- Improved Pop & Click Circuitry Eliminates Noise During Turn-On and Turn-Off Transitions
- 2.0 - 5.5V Operation
- No Output Coupling Capacitors, Snubber Networks or Bootstrap Capacitors Required
- Unity-Gain Stable
- External Gain Configuration Capability
- User Selectable Shutdown High or Low logic Level
The LM4901 is an audio power amplifier primarily designed for demanding applications in mobile phones and other portable communication device applications. It is capable of delivering 1 watt of continuous average power to an 8Ω BTL load and 1.6 watts of continuous avearge power to a 4Ω BTL load with less than 1% distortion (THD+N) from a 5VDC power supply.
Boomer audio power amplifiers were designed specifically to provide high quality output power with a minimal amount of external components. The LM4901 does not require output coupling capacitors or bootstrap capacitors, and therefore is ideally suited for mobile phone and other low voltage applications where minimal power consumption is a primary requirement.
The LM4901 features a low-power consumption shutdown mode. To facilitate this, Shutdown may be enabled by either logic high or low depending on mode selection. Driving the shutdown mode pin either high or low enables the shutdown pin to be driven in a likewise manner to enable shutdown.
The LM4901 contains advanced pop and click circuitry which eliminates noise which would otherwise occur during turn-on and turn-off transitions.
The LM4901 is unity-gain stable and can be configured by external gain-setting resistors.
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスにアップグレード機能を搭載した、ドロップ・イン代替製品
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM4901 1.6 Watt Audio Power Amplifier with Selectable Shutdown Logic Level データシート (Rev. F) | 2013年 5月 3日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VSSOP (DGS) | 10 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。