10-pin (DGS) package image

LM4911MM/NOPB アクティブ

容量結合出力または OCL 出力が選択可能、40mW、ステレオ・ヘッドホン・アンプ

アクティブ custom-reels カスタム カスタム リールが可能な場合があります

価格

数量 価格 (USD)
1 99 $1.245
100 249 $1.029
250 999 $0.739
1,000 + 99,999,999 $0.556

品質に関する情報

定格 Catalog
RoHS はい
REACH はい
リード端子の仕上げ / ボールの原材料 SN
MSL rating / リフローピーク温度 Level-1-260C-UNLIM
品質、信頼性
、パッケージングの情報

記載されている情報:

  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL rating / リフローピーク温度
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
表示またはダウンロード
製造に関する追加情報

記載されている情報:

  • ファブ拠点
  • アセンブリ拠点
表示

輸出分類

*参考用

  • US ECCN (米国輸出規制分類番号):EAR99

パッケージ情報

パッケージ | ピン数 VSSOP (DGS) | 10
動作温度範囲 (℃) -40 to 85
パッケージ数量 | キャリア 1,000 | LARGE T&R

LM4911 の特徴

  • OCL or capacitively coupled outputs (patent pending)
  • External gain-setting capability
  • Available in space-saving MSOP and LD packages
  • Ultra low current shutdown mode
  • Mute mode allows fast turn-on (1ms) with less than 1mV change on outputs
  • 2V - 5.5V operation
  • Ultra low noise
  • LM4911QMM is an Automotive Grade product that is AE-Q100 grade 2 qualified.

  • LM4911 に関する概要

    The LM4911/LM4911Q is an stereo audio power amplifier capable of delivering 40mW per channel of continuous average power into a 16Ω load or 25mW per channel into a 32Ω load at 1% THD+N from a 3V power supply.

    Boomer audio power amplifiers were designed specifically to provide high quality output power with a minimal amount of external components. Since the LM4911/LM4911Q does not require bootstrap capacitors or snubber networks, it is optimally suited for low-power portable systems. In addition, the LM4911/LM4911Q may be configured for either single-ended capacitively coupled outputs or for OCL outputs (patent pending).

    The LM4911/LM4911Q features a low-power consumption shutdown mode and a power mute mode that allows for faster turn on time with less than 1mV voltage change at outputs on release. Additionally, the LM4911/LM4911Q features an internal thermal shutdown protection mechanism.

    The LM4911/LM4911Q is unity gain stable and may be configured with external gain-setting resistors.

    A Q-grade version is available for automotive applications. It is AEC-Q100 grade 2 qualified and packaged in a 10–pin MSOP package (LM4911QMM).


    Key Specifications

    PSRR at 217Hz and 1kHz

    65dB (typ)

    Output Power at 1kHz with VDD = 2.4V,

    1% THD+N into a 16Ω load

    25mW (typ)

    Output Power at 1kHz with VDD = 3V,

    1% THD+N into a 16Ω load

    40mW (typ)

    Shutdown Current

    2.0µA (max)

    Output Voltage change on release from

    Shutdown VDD = 2.4V, RL = 16Ω (C-Coupled)

    1mV (max)

    Mute Current

    100µA (max)


    価格

    数量 価格 (USD)
    1 99 $1.245
    100 249 $1.029
    250 999 $0.739
    1,000 + 99,999,999 $0.556

    キャリア オプション

    パーツの数量に応じて、リール全体、カスタム リール、カット テープ、チューブ、トレイを含め、さまざまなキャリア オプションを選択できます。

    カスタム リールとは、ご注文の数量に正確に一致するように 1 本のリールからカットした一定の長さのテープのことであり、ロット コードと日付コードのトレーサビリティを維持できます。業界標準に従い、真鍮製のスペーサーを使用し、カット済みテープの両側に 1 本の 18 インチ (45cm) フラット リーダー (先行) テープと、1 本の 18 インチ (45cm) フラット トレーラ (後続) テープを取り付けた状態であり、自動アセンブリ マシンに直接供給することができます。カスタム リールをご注文になった場合、リール処理料金がかかります。

    カット テープとは、リールから切り離した一定の長さのテープのことです。ご注文の数量にあわせて、納品時に複数のカット テープまたは複数の箱に分割されることがあります。

    在庫状況により、多くの場合、チューブトレイ デバイスは、箱、またはチューブやトレイに梱包された形態で出荷されます。すべてのテープ、チューブ、またはサンプル ボックスは、TI 社内の静電気放電 (ESD) 保護と湿度感度レベル (MSL) 保護の要件に従って梱包してあります。

    詳細はこちら

    ロットと日付コードの選択が可能な場合があります。

    カートにご希望の数量を追加し、チェックアウト プロセスを開始すると、既存の在庫からロットまたは日付コードを選択できる各種オプションが表示されます。

    詳細はこちら