LM4991
- Available in Space-Saving WSON and SOIC Packages
- Ultra Low Current Shutdown Mode
- Can Drive Capacitive Loads up to 500pF
- Improved Click and Pop Circuitry Reduces Noises During Turn-On and Turn-Off Transitions
- 2.2 - 5.5V Operation
- No Output Coupling Capacitors, Snubber Networks, Bootstrap Capacitors or Gain-Setting Resistors Required
- Unity-Gain Stable
Key Specifications
- Improved PSRR at 217kHz and 1kHz: 64 dB (typ)
- PO at VDD = 5.0V, 10% THD, 1kHz
- LM4991LD (only), 3Ω, 4Ω: 3W (typ), 2.5 W (typ)
- All packages, 8Ω load: 1.5 W (typ)
- Shutdown current: 0.1µA (typ)
All trademarks are the property of their respective owners.
The LM4991 is a mono bridged audio power amplifier capable of delivering 3W of continuous average power into a 3Ω load with less than 10% THD when powered by a 5V power supply (see Note below). To conserve power in portable applications, the LM4991's micropower shutdown mode (ISD = 0.1µA, typ) is activated when VDD is applied to the SHUTDOWN pin.
Boomer audio power amplifiers are designed specifically to provide high power, high fidelity audio output. They require few external components and operate on low supply voltages from 2.2V to 5.5V. Since the LM4991 does not require output coupling capacitors, bootstrap capacitors, or snubber networks, it is ideally suited for low-power portable systems that require minimum volume and weight.
Additional LM4991 features include thermal shutdown protection, unity-gain stability, and external gain set.
Note: An LM4991LD that has been properly mounted to a circuit board will deliver 3W into 3Ω (at 10% THD). The other package options for the LM4991 will deliver 1.5W into 8Ω (at 10% THD). See the sections for further information concerning the LM4991LD and LM4991M.
技術資料
種類 | タイトル | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
* | データシート | LM4991 3W Audio Power Amplifier with Shutdown Mode データシート (Rev. A) | 2013年 4月 5日 |
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
PSPICE-FOR-TI — TI Design / シミュレーション・ツール向け PSpice®
設計とシミュレーション向けの環境である PSpice for TI (...)
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
SOIC (D) | 8 | Ultra Librarian |
WSON (NGN) | 8 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点
推奨製品には、この TI 製品に関連するパラメータ、評価基板、またはリファレンス デザインが存在する可能性があります。