LM5146
- 機能安全対応
- 多用途な同期整流降圧 DC/DC コントローラ
- 5.5V~100V の広い入力電圧範囲
- 最大接合部温度:150℃
- フィードバック精度 ±1% の 0.8V 基準電圧
- 出力電圧を 0.8V~60V の範囲で調整可能
- 40ns の tON(min) により高い VIN/VOUT 比を実現
- 140ns の tOFF(min) により低ドロップアウトを実現
- ロスレス RDS(on) またはシャント電流センシング
- CISPR 11 および CISPR 32 Class B EMI 要件に対して最適化
- スイッチング周波数:100kHz~1MHz
- SYNC In および SYNC Out 機能
- ダイオード・エミュレーションまたは FPWM を選択可能
- 標準の VTH MOSFET 用の 7.5V ゲート・ドライバ
- 14ns のアダプティブ・デッドタイム制御
- 2.3A ソースおよび 3.5A シンク能力
- 高速のラインおよび負荷過渡応答
- ライン・フィードフォワード付きの電圧モード制御
- ゲイン帯域幅の高いエラー・アンプ
- 本質的な保護機能による堅牢な設計
- 可変出力電圧ソフト・スタート
- ヒカップ・モードによる過電流保護
- ヒステリシス付きの入力 UVLO
- VCC とゲート駆動の UVLO 保護
- 高精度のイネーブル入力とオープン・ドレインの PGOOD インジケータによるシーケンシングと制御
- ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
- 20 ピンのウェッタブル・フランク付き VQFN パッケージ
- WEBENCH Power Designer により、LM5146 を使用するカスタム設計を作成
LM5146 100-V 同期整流降圧コントローラは、高い入力電圧の電源、または高い過渡電圧が発生する入力レールからのレギュレーションを行い、外部のサージ抑制コンポーネントの必要性を最小限に抑えます。ハイサイド・スイッチの最小のオン時間は 40ns で、大きな降圧率を使用できるため、48V 公称入力から低電圧レールへの直接降圧変換が可能になり、システムの複雑性とソリューションのコストを下げることができます。LM5146 は最低 5.5 V の入力電圧ディップ中も動作し、必要に応じて 100% に近いデューティ・サイクルで動作するため、高性能の産業用制御、ロボット、データ通信、RF アプリケーションに理想的です。
強制 PWM (FPWM) 動作によりスイッチング周波数変動が排除され、EMI が最小化されます。また、ユーザー選択のダイオード・エミュレーション機能により軽負荷の状況で消費電流が抑えられます。スイッチング周波数は最高 1MHz まで設定可能で、外部クロック・ソースと同期できるため、ノイズに敏感なアプリケーションでビート周波数を排除できます。
お客様が関心を持ちそうな類似品
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
技術資料
設計および開発
その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。
LM5145EVM-HD-20A — LM5145 ワイド入力電圧範囲(VIN)、高密度同期整流降圧コントローラの評価モジュール
LM5146-Q1-EVM12V — 同期整流降圧コントローラの評価モジュール
The LM5146-Q1-EVM12V high density evaluation module (EVM) is designed to showcase the performance of the LM5146-Q1 high performance, synchronous buck DC-DC buck controller with wide input voltage range. The design is packaged in a miniature footprint with low component count. It operates over a (...)
LM5146DESIGN-CALC — LM5146-Q1 同期整流降圧コントローラ・クイックスタート設計ツール
パッケージ | ピン数 | CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル |
---|---|---|
VQFN (RGY) | 20 | Ultra Librarian |
購入と品質
- RoHS
- REACH
- デバイスのマーキング
- リード端子の仕上げ / ボールの原材料
- MSL 定格 / ピーク リフロー
- MTBF/FIT 推定値
- 使用原材料
- 認定試験結果
- 継続的な信頼性モニタ試験結果
- ファブの拠点
- 組み立てを実施した拠点