LM5146-Q1-EVM12V
同期整流降圧コントローラ評価基板
LM5146-Q1-EVM12V
概要
LM5146-Q1-EVM12V は高密度の評価基板 (EVM) であり、車載対応の高性能同期整流降圧 DC/DC コントローラである LM5146-Q1 の性能を広い入力電圧範囲で提示できる設計を採用しています。このデザインは、少ない部品点数で小型フットプリントにパッケージ化済みです。この製品は 15V ~ 85V の広い入力電圧範囲で動作し、1% より良好な設定ポイント精度を達成して、12V 固定出力で最大 8A の出力電流を供給します。LM5146-Q1 の最小オン時間は 40ns であるため、非常に低いデューティ サイクルでの動作が実現可能です。LM5146-Q1 は、多様な保護機能を搭載しており、障害条件が発生している間もレギュレータを確実に保護します。このような保護機能として、一時的な電圧低下が生じた場合でも正常な動作を確保する低電圧ロックアウト機能や、突入電流を低減するプログラマブル ソフト スタート、ヒカップ モード過電流保護、サーマル シャットダウンを搭載しています。高精度イネーブル、オープン ドレインの PGOOD インジケータと、SYNC IN / SYNC OUT 機能も搭載しています。
特長
- 15V ~ 85V の入力電圧範囲
- 12V の出力電圧、設定ポイントから 1% の精度
- 最大 8A の負荷電流定格
- 400kHz のスイッチング周波数
- EN/UVLO を設定する抵抗デバイダにより、UVLO 適用の入力電圧がプログラマブル
- 包括的な組み立て、テスト、実証が完了している PCB レイアウトと小型フットプリント
購入と開発の開始
LM5146-Q1-EVM12V — 同期整流降圧コントローラの評価モジュール
LM5146-Q1-EVM12V — 同期整流降圧コントローラの評価モジュール
LM25145DESIGN-CALC — LM25145 Synchronous Buck Controller Design Tool
サポート対象の製品とハードウェア
ハードウェア開発
評価ボード
LM25145DESIGN-CALC — LM25145 Synchronous Buck Controller Design Tool
LM25145 synchronous buck controller quickstart calculator
ハードウェア開発
評価ボード
リリース情報
Welcome to the quickstart design tool for the LM25145 synchronous buck controller. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator using this controller. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the application requirements.
LM5146DESIGN-CALC — LM5146/-Q1 100V synchronous buck controller quickstart calculator
サポート対象の製品とハードウェア
製品
DC/DC コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
LM5146DESIGN-CALC — LM5146/-Q1 100V synchronous buck controller quickstart calculator
製品
DC/DC コントローラ
ハードウェア開発
リファレンス・デザイン
評価ボード
リリース情報
Welcome to the LM5146/-Q1 100V synchronous buck controller quickstart calculator.
設計ファイル
技術資料
| 上位の文書 | タイプ | タイトル | フォーマットオプション | 最新の英語版をダウンロード | 日付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| * | EVM ユーザー ガイド (英語) | LM5146-Q1EVM User's Guide | 2018/08/10 | |||
| 証明書 | LM5146-Q1-EVM12V EU Declaration of Conformity (DoC) | 2019/01/02 |