ホーム パワー・マネージメント AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)

LM5145-Q1

アクティブ

車載対応、デューティ・サイクル範囲の広い、75V 同期整流降圧 DC/DC コントローラ

alarm通知 ご注文はこちら

製品詳細

Vin (min) (V) 5.5 Vin (max) (V) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Control mode Voltage mode Topology Buck Rating Automotive Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 60 Features Adjustable current limit, Enable, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Iq (typ) (µA) 1800 Duty cycle (max) (%) 99 Number of phases 1 TI functional safety category Functional Safety-Capable
Vin (min) (V) 5.5 Vin (max) (V) 75 Operating temperature range (°C) -40 to 150 Control mode Voltage mode Topology Buck Rating Automotive Vout (min) (V) 0.8 Vout (max) (V) 60 Features Adjustable current limit, Enable, Light Load Efficiency, Load Disconnect, Output discharge, Power good, Pre-Bias Start-Up, Synchronous Rectification, UVLO adjustable Iq (typ) (µA) 1800 Duty cycle (max) (%) 99 Number of phases 1 TI functional safety category Functional Safety-Capable
VQFN (RGY) 20 15.75 mm² 4.5 x 3.5
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の周囲温度範囲
  • 機能安全対応
  • 多用途な同期整流降圧 DC/DC コントローラ
    • 5.5V~75V の広い入力電圧範囲
    • 最大接合部温度:150℃
    • フィードバック精度 ±1% の 0.8V 基準電圧
    • 出力電圧を 0.8V~60V の範囲で調整可能
    • 40ns の tON(min) により高い VIN/VOUT 比を実現
    • 140ns の tOFF(min) により低ドロップアウトを実現
    • ロスレス RDS(on) またはシャント電流センシング
    • CISPR 25 Class 5 要件に対して最適化
  • スイッチング周波数:100kHz~1MHz
    • SYNC In および SYNC Out 機能
    • ダイオード・エミュレーションまたは FPWM を選択可能
  • 標準の VTH MOSFET 用の 7.5V ゲート・ドライバ
    • 14ns のアダプティブ・デッドタイム制御
    • 2.3A ソースおよび 3.5A シンク能力
  • 本質的な保護機能による堅牢な設計
    • 可変出力電圧ソフト・スタート
    • ヒカップ・モードによる過電流保護
    • ヒステリシス付きの入力 UVLO
    • VCC とゲート駆動の UVLO 保護
    • 高精度のイネーブル入力とオープン・ドレインの PGOOD インジケータによるシーケンシングと制御
    • ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
  • 20 ピンのウェッタブル・フランク付き VQFN パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、LM5145-Q1 を使用するカスタム設計を作成
  • 車載アプリケーション用に AEC-Q100 認定取得済み
    • デバイス温度グレード 1:–40℃~+125℃の周囲温度範囲
  • 機能安全対応
  • 多用途な同期整流降圧 DC/DC コントローラ
    • 5.5V~75V の広い入力電圧範囲
    • 最大接合部温度:150℃
    • フィードバック精度 ±1% の 0.8V 基準電圧
    • 出力電圧を 0.8V~60V の範囲で調整可能
    • 40ns の tON(min) により高い VIN/VOUT 比を実現
    • 140ns の tOFF(min) により低ドロップアウトを実現
    • ロスレス RDS(on) またはシャント電流センシング
    • CISPR 25 Class 5 要件に対して最適化
  • スイッチング周波数:100kHz~1MHz
    • SYNC In および SYNC Out 機能
    • ダイオード・エミュレーションまたは FPWM を選択可能
  • 標準の VTH MOSFET 用の 7.5V ゲート・ドライバ
    • 14ns のアダプティブ・デッドタイム制御
    • 2.3A ソースおよび 3.5A シンク能力
  • 本質的な保護機能による堅牢な設計
    • 可変出力電圧ソフト・スタート
    • ヒカップ・モードによる過電流保護
    • ヒステリシス付きの入力 UVLO
    • VCC とゲート駆動の UVLO 保護
    • 高精度のイネーブル入力とオープン・ドレインの PGOOD インジケータによるシーケンシングと制御
    • ヒステリシス付きのサーマル・シャットダウン保護
  • 20 ピンのウェッタブル・フランク付き VQFN パッケージ
  • WEBENCH Power Designer により、LM5145-Q1 を使用するカスタム設計を作成

LM5145-Q1 75-V 同期整流降圧コントローラは、高い入力電圧の電源、または高い過渡電圧が発生する入力レールからのレギュレーションを行い、外部のサージ抑制コンポーネントの必要性を最小限に抑えます。ハイサイド・スイッチの最小のオン時間は 40ns で、大きな降圧率を使用できるため、48V 公称入力から低電圧レールへの直接降圧変換が可能になり、システムの複雑性とソリューションのコストを下げることができます。LM5145-Q1 は最低 5.5 V の入力電圧ディップ中も動作し、必要に応じて 100% に近いデューティ・サイクルで動作するため、大電力の車載用 DC/DC レギュレータ、車載用モータ駆動、LV-148 準拠の HEV/EV 電源に理想的です。

強制 PWM (FPWM) 動作によりスイッチング周波数変動が排除され、EMI が最小化されます。また、ユーザー選択のダイオード・エミュレーション機能により軽負荷の状況で消費電流が抑えられます。スイッチング周波数は最高 1MHz まで設定可能で、外部クロック・ソースと同期できるため、ノイズに敏感なアプリケーションでビート周波数を排除できます。

LM5145-Q1 75-V 同期整流降圧コントローラは、高い入力電圧の電源、または高い過渡電圧が発生する入力レールからのレギュレーションを行い、外部のサージ抑制コンポーネントの必要性を最小限に抑えます。ハイサイド・スイッチの最小のオン時間は 40ns で、大きな降圧率を使用できるため、48V 公称入力から低電圧レールへの直接降圧変換が可能になり、システムの複雑性とソリューションのコストを下げることができます。LM5145-Q1 は最低 5.5 V の入力電圧ディップ中も動作し、必要に応じて 100% に近いデューティ・サイクルで動作するため、大電力の車載用 DC/DC レギュレータ、車載用モータ駆動、LV-148 準拠の HEV/EV 電源に理想的です。

強制 PWM (FPWM) 動作によりスイッチング周波数変動が排除され、EMI が最小化されます。また、ユーザー選択のダイオード・エミュレーション機能により軽負荷の状況で消費電流が抑えられます。スイッチング周波数は最高 1MHz まで設定可能で、外部クロック・ソースと同期できるため、ノイズに敏感なアプリケーションでビート周波数を排除できます。

ダウンロード 字幕付きのビデオを表示 ビデオ

お客様が関心を持ちそうな類似品

open-in-new 代替品と比較
比較対象デバイスと同等の機能で、ピン互換製品
LM5145 アクティブ 75V、入力電圧範囲とデューティ・サイクル範囲の広い同期整流・降圧コントローラ Pin-to-pin, non-automotive equivalent
LM5146 アクティブ デューティ・サイクル範囲の広い 100V 同期整流降圧 DC/DC コントローラ Pin-to-pin, higher input voltage protection
LM5146-Q1 アクティブ 車載対応、デューティ・サイクル範囲の広い、100V 同期整流降圧 DC/DC コントローラ Pin-to-pin, automotive qualified, higher input voltage protection

技術資料

star =TI が選定したこの製品の主要ドキュメント
結果が見つかりませんでした。検索条件をクリアしてから、再度検索を試してください。
10 をすべて表示
種類 タイトル 最新の英語版をダウンロード 日付
* データシート LM5145-Q1 車載用 75V、デューティ・サイクル範囲の広い同期整流降圧 DC/DC コントローラ データシート (Rev. A 翻訳版) PDF | HTML 英語版 (Rev.A) PDF | HTML 2021年 7月 22日
アプリケーション・ノート Controller to Converter – Design Considerations for 24V and 48V Systems PDF | HTML 2024年 10月 2日
機能安全情報 LM5145-Q1 Functional Safety, FIT Rate, Failure Mode Distribution and Pin FMA PDF | HTML 2021年 6月 23日
e-Book(PDF) An Engineer’s Guide to Low EMI in DC/DC Regulators 2021年 4月 21日
EVM ユーザー ガイド (英語) LM5146-Q1EVM User's Guide 2018年 8月 10日
ホワイト・ペーパー An overview of radiated EMI specifications for power supplies 2018年 6月 5日
ホワイト・ペーパー An overview of conducted EMI specifications for power supplies 2018年 2月 1日
アプリケーション概要 Improve DC/DC Regulator EMI for Free with Optimized Power Stage Layout 2017年 11月 13日
EVM ユーザー ガイド (英語) LM5145EVM-HD-20A High Density Evaluation Module (Rev. A) 2017年 6月 7日
アプリケーション・ノート Creating a Dual USB Universal Car Charger From the TPS40170 and Two TPS2511 2012年 5月 22日

設計および開発

その他のアイテムや必要なリソースを参照するには、以下のタイトルをクリックして詳細ページをご覧ください。

評価ボード

LM5145EVM-HD-20A — LM5145 ワイド入力電圧範囲(VIN)、高密度同期整流降圧コントローラの評価モジュール

The LM5145EVM-HD-20A high density evaluation module (EVM) is designed to showcase the performance of the LM5145 high performance, synchronous buck DC-DC buck controller with wide input voltage range. The design is packaged in a miniature footprint with low component count. It operates over a wide (...)
ユーザー ガイド: PDF
評価ボード

LM5146-Q1-EVM12V — 同期整流降圧コントローラの評価モジュール

The LM5146-Q1-EVM12V high density evaluation module (EVM) is designed to showcase the performance of the LM5146-Q1 high performance, synchronous buck DC-DC buck controller with wide input voltage range. The design is packaged in a miniature footprint with low component count. It operates over a (...)

ユーザー ガイド: PDF
シミュレーション・モデル

LM5145-Q1 PSpice Unencrypted Transient Model Package

SNVMC66.ZIP (301 KB) - PSpice Model
計算ツール

LM5145DESIGN-CALC LM5145 Quickstart Design Tool

Welcome to the LM5145 Quickstart Design Tool. This standalone tool facilitates and assists the power supply engineer with the design of a DC/DC buck regulator based on the LM5145 75V synchronous buck controller. As such, the user can expeditiously arrive at an optimized design to meet the (...)

サポート対象の製品とハードウェア

サポート対象の製品とハードウェア

製品
AC/DC と DC/DC の各コントローラ (外部 FET)
LM5145 75V、入力電圧範囲とデューティ・サイクル範囲の広い同期整流・降圧コントローラ LM5145-Q1 車載対応、デューティ・サイクル範囲の広い、75V 同期整流降圧 DC/DC コントローラ
ハードウェア開発
評価ボード
LM5145EVM-HD-20A LM5145 ワイド入力電圧範囲(VIN)、高密度同期整流降圧コントローラの評価モジュール
ソフトウェア
計算ツール
LM5145DESIGN-CALC LM5145 同期整流降圧コントローラの設計ツール
PCB レイアウト

LM5146-Q1-EVM12V PCB Layout Files

SNVR473.ZIP (7838 KB)
PCB レイアウト

LM5145EVM-HD-20A PCB Layout Files

SNVR500.ZIP (1493 KB)
パッケージ ピン数 CAD シンボル、フットプリント、および 3D モデル
VQFN (RGY) 20 Ultra Librarian

購入と品質

記載されている情報:
  • RoHS
  • REACH
  • デバイスのマーキング
  • リード端子の仕上げ / ボールの原材料
  • MSL 定格 / ピーク リフロー
  • MTBF/FIT 推定値
  • 使用原材料
  • 認定試験結果
  • 継続的な信頼性モニタ試験結果
記載されている情報:
  • ファブの拠点
  • 組み立てを実施した拠点

サポートとトレーニング

TI E2E™ フォーラムでは、TI のエンジニアからの技術サポートを提供

コンテンツは、TI 投稿者やコミュニティ投稿者によって「現状のまま」提供されるもので、TI による仕様の追加を意図するものではありません。使用条件をご確認ください。

TI 製品の品質、パッケージ、ご注文に関するお問い合わせは、TI サポートをご覧ください。​​​​​​​​​​​​​​

ビデオ